124-3548: Minifusível
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    124-3548: Minifusível

    Número de Peça : 124-3548
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Minifusível Cat® (30 AMP)

    Descrição:
    Os minifusíveis Cat fornecem proteção para componentes elétricos em máquinas Cat. A qualidade que você espera para o seu equipamento.

    Atributos:
    • Fusível tipo lâmina
    • Cor: verde
    • Corrente nominal: 30 A
    • Tensão nominal: 32 V
    • Tipo sem atraso

    Aplicações:
    Os minifusíveis Cat são usados conforme a necessidade em máquinas Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,15
    • Comprimento (pol): 0,58
    • Largura (pol): 0,43
    challenger
    65E 95E 45 55 35 75E 85E

    wheel-type loader
    924G 924GZ 903C 903C2 901C 902C 928G 901C2 903D 930G 904H 902C2

    engine - generator set
    C2.2 XQ35 C3.4B

    off-highway truck
    793F 789D 793F CMD 797F

    engine - industrial
    G3606B G3616 G3606 G3608 G3612 C4.4 C3.4

    mini hydraulic excavator
    305E 305E2 CR 308E SR 305.5E2 CR 308 304E2 CR 308.5 307D 303.5E 308E2 CR 305.5E 303C CR 308E 305.5E2 308E CR 308E2 SR 308E2SR 303.5E2 CR 309 308D 304C CR 307E 308E2CR 305C CR 301.5 301.6 310 304E 304.5E2 307.5 303.5E2 301.7CR 301.8 305D CR 305E2 305.5D 303.5D 302CR 304E2 304D CR 303.5C

    motor grader
    140M 3 18M3 160M 3 AWD 140 GC 140M 3 AWD 24M 14M-3 12M 3 14M3 24 160M 3 12M 3 AWD 16M3 140

    forest products
    2484C 2484D 2384C 559D 559C 579C 2384D 579D

    material handler
    MH3059 MH3022 M325D MH MH3024 MH3037 MH3026 MH3295 MH3049 M325D L MH

    wheeled excavator
    M330D W345B II M318D MH M316F M322D MH M325B M322D2 MH M322F M323F M318D M318F M320F M314F M313D M324D2 MH W345C MH M315D M325C MH W330B M316D M322D

    paving compactor
    CB7 CD-54 CB10 CB16 CB-68B CD-44B CB-44B CB-54B CD8 CB8 CB15 CW-14 CD10 CB13 CW12 CB-64B CB46B CD-54B CB-14B CB-66B

    backhoe loader
    428C 416C 426C 436C 438C 450F 420F 430F

    skid steer loader
    279D3 272D3XHP 257D3 259D3 262D3 236B 242D3 236D3 246D3 216B3 247B3 247B 2236D3 299D3XHP 299D3 257B3 226B3 242B 232D3 236DR 262 D3 226B 226D3 236B3 252B 289D3 239D3 249D3 287B 216B 299DR XE 259B3 232B 262B 299DR 267B 257B 268B 299D3 XE 242B3 246B 272D3 239DR 277B 242DR 248B 252B3

    integrated toolcarrier
    IT28G

    excavator
    323 336E HVG 330C LN 320D L 320D 312D 385C FS 345D L 345D 311D LRR 323D L 320D LRR 349F L 324D L 316E L 330F 325D L 336 330C L 349E L 323E LN 336F LNXE 345B II MH 320C 336F L 336D2 L 315D L 320D2 336E LH 349F LXE 336E L 329D2 L 336E 324E 323F L 322C 323D2 L 374F L 330D2 L 390F L 336D L 365C 349D L 318D2 L 349E 352F 320D2 L 385C L MH 345C M317F 325C 390F 320D2 FM 318D L 324D 330B L 319D LN 390D L 385C L 325F 325F LCR 313D2 336D2 349D2 L 336F LN 340 M325D L MH 330C 330D L 330 GC 352FMHPU 329D L 330D2 329E L 352F XE VG 323D LN 336F 313D 320 325C L 320D FM 319D L 324D LN 312D L 330F L 340D2 L 330F OEM 385C 325D 312F 326F LN 374F 349E L HVG 323D S 336D LN 312D2 L 323F OEM 345C L 323D 320E LN 330D 316F L 330FMHPU 314E LCR 349D2 320C FM 320D2 GC 374D L 352F-VG 365B 326D2 320E L 352 313D2 GC 326D2 L 314E CR 325D MH 311F LRR 336F LN XE 349D 329F L 312D2 320D LN 340F 320E LRR 336F L XE 330F LN 345D L VG 330 313F 365B II 349F 336D2 GC 314F CR 336D2 L XE 340D L 318F L 318E L 329D2 320D GC 329E LN 340F L LRE 336E LN 336D 312E L 349 336F XE 323E SA 320D3 365C L 365C L MH 323F LN 326F 312E 312D2 GC 390D 335F 323E L 320E 326F L M325D MH 320 GC 320D RR 329D 323D3 365B L 319D 345C MH 323D SA 345 GC 336D2 XE 328D LCR 335F LCR 318D2 336 GC 329E 330D MH 320F L 323D2 324E L 345B 320D FM RR 320E RR 329D LN 313F L 340F L UHD 315F LCR 349E L VG 323F M318F 336E H 326D L 324E LN 336E LNH 320C L 313D2 LGP 330C MH 352F OEM 323F SA 375-A L 375-A M315F 325B L 336FMHPU 330D LN 336D2 LXE

    expanded mining products
    HRS1220