171-2205: Conjunto do Disjuntor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    171-2205: Conjunto do Disjuntor

    Número de Peça : 171-2205
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto do Disjuntor Cat® (40 A) com Redefinição Manual

    Descrição:
    Os disjuntores Cat oferecem proteção contra curtos-circuitos e sobrecargas para acessórios e fiação do equipamento. Eles foram projetados para suportar ambientes adversos.

    Atributos:
    • Vedação contra o ambiente
    • Ignição protegida
    • Botão de pressão com redefinição manual

    Aplicação:
    Normalmente usados para proteger a fiação de circuitos acessórios e equipamentos de construção, marítimos, de mineração e agricultura.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Corrente (A): 40
    • Tensão (VAC): Máx. 120
    • Tipo: Rearme Manual
    earthmoving compactor
    815K 816K 825H 836H 826H

    wheel-type loader
    988H 930K 962L 982M 938K 962M 950M 938H 980K 980M 980L 950M Z 924K 966D 950K 962M Z 966F II 966F 950 GC 962 962K 930M 926M 938M 972G 966G 950L 966E

    engine - generator set
    C175-16 C175-20

    petroleum products
    C18

    articulated dump truck
    730C 725C 735B 730C2 735 740 730 745 745C 740B 725C2 740C 735C 740 GC 730C2 EJ

    forest products
    558

    material handler
    MH3059 MH3295 MH3037 MH3049

    paving compactor
    CB-64 CB-54

    wheel dozer
    834H 814K 824H

    asphalt paver
    AP-255E

    integrated toolcarrier
    IT38H

    excavator
    336F LN 313D2 GC 320D2 FM 318D2 L 336F LN XE 336F 330F LN 320D2 GC 349F LXE 558 340F 349F L 352F OEM 323F L 352F 329F L 336F L 312D2 390F 352FMHPU 336F L XE 374F 326F LN 326F L 340F L UHD 330F 538 335F 336FMHPU 312D2 GC 311F LRR 326F 330F L 313D2 312D2 L 313D2 LGP 313F LGC 313F GC 374F L 352F XE VG 318D2 340F L LRE 349F 330FMHPU 336F XE 336F LNXE 335F LCR 352F-VG 330F OEM 390F L 323F 312F GC

    marine products
    C18 3412E C15 3406E

    wheel tractor-scraper
    637G 627F 627G 657E 637E