171-2210: Conjunto do Disjuntor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    171-2210: Conjunto do Disjuntor

    Número de Peça : 171-2210
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto do Disjuntor Cat® (80 A) com Redefinição Manual

    Descrição:
    Os disjuntores Cat oferecem proteção contra curtos-circuitos e sobrecargas para acessórios e fiação do equipamento. Eles foram projetados para suportar ambientes adversos.

    Atributos:
    • Vedação contra o ambiente
    • Ignição protegida
    • Botão de pressão com redefinição manual

    Aplicação:
    Normalmente usados para proteger a fiação de circuitos acessórios e equipamentos de construção, marítimos, de mineração e agricultura.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Corrente (A): 80
    • Tensão (VAC): Máx. 120
    • Tipo: Rearme Manual
    wheel-type loader
    980H 980G II 938H 962G II 994K 938G II 962H 972H 966G II 966H 950 GC 972G II 950H 966E 950G II 986H 966D 993K 994F 994H 994 966F II 966F

    challenger
    85E 95E 75E 65E

    engine - generator set
    C27 C32 3516C C175-16 C175-20 3516B 3512B PM3516 PM3512

    wheel-type skidder
    525 535C 525C 515 545C

    off-highway truck
    777E 777D 793F 797B 797 773E 785G 777F 777B 789D 773F 793F CMD 775F 797F 793D

    track-type loader
    963C 973C 953C

    engine - industrial
    C7 SPT342 SBF214 SPF343 C13 SPF743 SPF343C C18 C11 C9 C27 C32 C15 SUF557 SPT343

    road reclaimer
    RM-250C RM-350B

    motor grader
    12M 2 120M 140M 2 14L 16M3 120 14M 120L 14M3 140M 3 12H 14M-3 140M 120M 2 12M 135H 160H 140M 3 AWD 160M 120H 16H 24M 160M 3 14H 163H 12M 3 16M 160M 3 AWD 24 140H 18M3 24H 140 GC 140 160M 2 143H 12M 3 AWD

    wheeled excavator
    M330D M325C MH W345C MH

    material handler
    MH3037 M325D MH M325D L MH

    paving compactor
    CB-534D CS-74 CD-54 CP-64 CB-564D CP-44 CB-64 CS-56 CS-76 CP-56 CB-54 CB-434D CS-44 CS-64 CP-76 CP-74

    underground articulated truck
    AD55 AD45B AD22 AD60 AE40 AE40 II AD30 AD40 AD55B AD45

    drill
    MD6250 MD6200 MD6310

    excavator
    320D2 385C L 345B II 330D L 313D2 321D LCR 385B 322C 330C FM 315D L 568 FM 325C 320D 319D 320D RR M325D L MH 336D2 320D LRR 340D2 L 345D 312D 325D L 330D FM 319D L 345C 336D L 320D FM 320D GC M325D MH 323D LN 330D2 349D2 365B 345D L 323D L 320D2 L 365C 313D2 LGP 325C FM 568 FM LL 329D2 329D L 319D LN 313D2 GC 328D LCR 320D2 GC 326D2 345C L 349D L 345D L VG 324D L 320D L 329D 325D FM 329D LN 325D 330D LN 336D2 L 330D 312D2 345C MH 385C L MH 325D MH 320D2 FM 312D2 L 323D2 L 326D L 336D2 GC 390D 330D MH 385C 330C L 336D2 XE 325C L 318D2 L 390D L 385C FS 336D2 LXE 326D2 L 5090B 312D L 311D LRR 312D2 GC 330D2 L 336D 336D LN 330C 365B II 365C L 324D 313D 318D2 324D LN 323D 340D L 322C FM 311F LRR 349D2 L 374D L 325D FM LL 329D2 L 323D S 318D L 365C L MH 320D FM RR 320D LN 349D 323D SA 323D2 336D2 L XE 324D FM 330C LN 324D FM LL 330C MH

    wheel tractor-scraper
    657G 613G 631K 621H 657E 657B 623H 637K 623G 637G 621K 621G 627H 651E 627K LRC 627F 631G 633E II 637E 651B 627G 621K OEM 657 621F 623K 631E 627K 623K LRC

    earthmoving compactor
    826G 815B 826H 826G II 815F II 825H 816F 816F II 815F 825G 825G II

    petroleum products
    CX35-P800 CX48-P2300 3512E TH48-E80 TH48-E70 CX31-P600 C27 CX31-C15I TH35-C13I TH55 CX31-C9I TH31-E61 CX31-C11I TH35-C15I TH35-E81 TH31-C9I TH55-E70 TH35-C11I CX31-C13I

    forest products
    TK721 TK371 2391 533 TK380 1390 345C HA770 322C TK1051 522 552 HA871 2390 539 1190 TK741 551 532 2491 541 2 1190T 552 2 511 521B TK370 521 HA870 TK711 1090 543 TK751 TK752 TK722 522B HA771 TK381 2290 TK732 1290T 541 2590

    wheel dozer
    824G 814F II 824G II 814F 824H

    asphalt paver
    BG655D AP-655D AP-655C BG600D AP-600D AP-900B AP-300D AP-1055D BG-260D BG-2455D BG-240C AP-1000D BG-2255C

    pipelayer
    561M 561N 572R

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II IT38H IT62H

    track-type tractor
    D6R D6M D6N D6G2 LGP D7G D5N D8R D7R D7G2 D6G2 XL D5M D9T

    expanded mining products
    6015B

    load, haul, dump
    R1700 II R1700G R1600G R2900 R1300G II R3000H R1300G R2900G R1600 R1600H R1300