171-2215: Conjunto do Disjuntor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    171-2215: Conjunto do Disjuntor

    Número de Peça : 171-2215
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto do Disjuntor Cat® (150 A) com Redefinição Manual

    Descrição:
    Os disjuntores Cat oferecem proteção contra curtos-circuitos e sobrecargas para acessórios e fiação do equipamento. Eles foram projetados para suportar ambientes adversos.

    Atributos:
    • Vedação contra o ambiente
    • Ignição protegida
    • Botão de pressão com redefinição manual

    Aplicação:
    Normalmente usados para proteger a fiação de circuitos acessórios e equipamentos de construção, marítimos, de mineração e agricultura.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Corrente (A): 150
    • Tensão (VAC): Máx. 120
    • Tipo: Rearme Manual
    earthmoving compactor
    836K

    wheel-type loader
    980L 950M 988K 992K 962M 950M Z 982M 993K 972M 966K 980K HLG 962M Z 962L 966M XE 980K 950K 972K 966M 980M 988K XE 950L 986K 962K 972M XE 990K 994H 994F 994K 972L 966L 966K XE 962

    challenger
    65E 85E 95E 75E

    petroleum products
    TH35-C13I CX35-P800 TH31-C9I CX38-P892 TH35-E81 CX35-C18I CX31-P600 TH48 CX38-P800 C27 CX31-C9I C32 TH48-E70 CX31-C13I C15 CX31-C18I TH31-E61 C18

    wheel-type skidder
    545D 535D 555D 525D

    off-highway truck
    793F XQ 793F OEM 793F 793D 793C 797F 793F AC 789D 793F CMD 797B 797 795F AC 785G 795F XQ

    engine - industrial
    C13 C32 C27 C9.3B C9.3 C15 C18 C13B

    motor grader
    12M 120M 140M 16M 160M 24M 14M 14L

    forest products
    HA771 564 550B 554 560B HA770 574B HA871 HA870 580 570B 570 550 580B 522 521

    paving compactor
    CB7 CB-54B CB-44B CW12 CB10 CB8 CD-44B CB46B CD-54B CD8 CD10

    wheel dozer
    844K 854K 834K

    underground articulated truck
    AD22

    drill
    MD6310 MD6250

    marine products
    C7 3126B

    wheel tractor-scraper
    627K LRC 637K 621H 631K 623H 621K OEM 627H 623K LRC 621K 627K 623K