505-6727: Conjunto de Controle-Eletrônico
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    505-6727: Conjunto de Controle-Eletrônico

    Número de Peça : 505-6727
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto de Controle Eletrônico Cat®, Product Link™

    Descrição:
    Os componentes Cat asseguram a operação do equipamento no nível ideal. Os conjuntos de controle eletrônico Cat fornecem sistemas de monitoramento remoto e gerenciamento para a operação eficiente dos equipamentos para serviços pesados.

    Atributos:
    • Rádio celular modelo PL240
    • Conector de interface de 12 pinos
    • Conectores de celular e GPS
    • Faixa de tensão: 9 a 32 volts
    • Projetado para trabalhar em harmonia com o restante dos componentes Cat de modo a garantir o potencial máximo do equipamento.

    Aplicações:
    Os conjuntos de controle eletrônico Cat retransmitem dados de ativos operacionais quando emparelhados com o módulo eletrônico Cat. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o revendedor local para obter mais informações. Os componentes Cat podem operar em aplicações pesadas como vibração intensa, impactos, variações extremas na temperatura de operação, ciclo térmico, choque térmico, umidade, corrosão e poeira excessiva.

    wheel-type loader
    903C2 910K 914M 908M 908K 907M 910M 906M HIN2021D 902C2 901C2 907K 918M 906K 914K

    paving compactor
    CS10 CS11 CS12

    backhoe loader
    424B2 426 F2 420F2 416F2

    skid steer loader
    257D3 277D 279D3 257D 262D3 289D3 226D3 246D3 272D2 232D 299D3 XE 299D2 226D 226B3 2236D3 216B3 272D3 262D 297D2 239D 262 D3 246D 232D3 279D 259D 259D3 299D3XHP 236D 287D 249D3 289D 236D3 299D2 XHP 272D2 XHP 239D3 239DR 299D3 249D 242D 299DR XE 297D2 XHP 242DR 236DR 242D3 272D3XHP 299DR

    mini hydraulic excavator
    305.5E2 CR 308E2CR 305E2 301.8 303.5E 305E2 CR 303.5E2 CR 307E2 304.5E2 301.7CR 304E2 CR 306E2 305.5E2 308E2SR 303.5E2 303E CR 301.6 304E2 301.5 302CR 308E2 303ECR 308E2 CR

    expanded mining products
    HRS1220

    track-type tractor
    D4K2 LGP D4K2 XL D5K2 XL D3K2 XL D3K2 LGP D5K2 LGP