524-5510: Kit de Instalação de Campo PL542
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    524-5510: Kit de Instalação de Campo PL542

    Número de Peça : 524-5510
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    As ferragens Product Link™ série Pro PL542 foram projetadas para facilitar a conectividade no local de trabalho geral (por meio de redes celulares 3G GSM) por meio de instalações de campo rápidas e fáceis em equipamentos.

    As ferragens Product Link™ série Pro PL542 foram projetadas para facilitar a conectividade no local de trabalho geral (por meio de redes celulares 3G GSM) por meio de instalações de campo rápidas e fáceis em equipamentos fabricados pela Caterpillar e outros OEMs (Original Equipment Manufacturers, Fabricantes de Equipamento Original). The PL542 acts as a liaison between equipment and the office, supporting off-board communication of equipment information. The PL542 helps worksite owners, managers, and equipment rental companies access detailed operational information associated with their assets. The PL542 radio will collect data including asset service meter hour, location, health, and utilization data where available and report it into the VisionLink user application. The PL542 is designed to be extremely rugged and virtually maintenance-free. The device supports configuration, diagnosis, and firmware updates through both a physical and over-the air connection, for increased flexibility and efficiency in managing operations.

    Os clientes também precisam escolher uma fiação elétrica apropriada para concluir a instalação nos equipamentos. Consulte a tabela abaixo para saber a fiação elétrica correspondente à sua aplicação:

    Número de PeçaDescrição da Peça
    532-3753 (substitui 510-4063)Conjunto de fiação com conector de 14 pinos Cat
    532-3754 (substitui 510-4065)Conjunto de fiação com conector de 9 pinos Cat
    523-5668Conjunto de fiação com conector de 12 pinos (Komatsu)
    523-5669Conjunto de fiação com conector de 9 pinos Padrão SAE (John Deere)
    532-5452*Conjunto de fiação com conector de 12 pinos Cat PL Ready
    536-8838*Conjunto de fiação com conector de 8 pinos Cat PL Ready
    525-4950*Conjunto de fiação com conector de 16 pinos OBDII
    536-0072*Fiação elétrica Y com conector de 9 pinos Cat (usado com 532-3754)

    *Disponibilidade planejada para T3 2017

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Dimensões (pol): 171,61 x 74 x 40
    • Interface: Conectores de 14 pinos GTC
    • Observações: Em caso de uma interrupção de energia prolongada, a capacidade da fila de mensagens pode ser excedida e alguns dados serão perdidos, pois as mensagens antigas serão substituídas.
    • Observações sobre Cores: LED'S -- Laranja (GNSS), Amarelo (Celular), Branco (WiFi), Azul (CAN/CDL)
    • Observações sobre o Acabamento: Relatório diário do dispositivo com a localização atualizada de 1 à 5 vezes com base na assinatura e no estado da carga da bateria quando a bateria interna estiver acabando. *Não há manutenção para a bateria
    • Observações sobre o Modelo: O PL542 envia os critérios de desempenho da Classe B (ISO 7637-2:2004) para ambos os sistemas de 12 e 24 V, para as seguintes condições de teste: Pulso 1, 2a, 2b, 3a, 4 e 5 – Nível IV
    • Peso (g): <367,7
    • Polaridade: Padrão IP67+ de Proteção e Inversão de Polaridade
    • Posição: < 15s partida quente, < 45s partida fria (sem assistência de inicialização, céu aberto)
    • Potência: 0,5 W usual (2 W máx.)
    • Precisão: <15 m - 95%
    • Sintonizador Compatível com Frequências Internacionais: Comunicações por Celular - Quad Band 3G/GSM/UMTS/HSPA Frequências: 800/850/900/1800/1900/2100 MHz
    • Tensão Nominal (volts): 9 até 32 CC
    • Tipo de Bateria: NiMH recarregável*
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.