147-1446: Conjunto do Plugue
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    147-1446: Conjunto do Plugue

    Número de Peça : 147-1446
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conector do Conjunto de Plugue Cat® (70 Pinos)

    Descrição:
    Os conectores do conjunto de plugue Cat fornecem um sistema de conexão de pino e soquete para conexões elétricas seladas e altamente duráveis em equipamentos pesados Cat.

    Atributos:
    • Polifenileno
    Plugue de conector de sulfeto de polifenileno (PPS) de 70 pinos
    • Fixadores de parafusos de fixação
    • Anel retentor de vedação
    • Tampa de proteção contra poeira
    • Durável

    Aplicação:
    Os conjuntos de plugues de conector Cat usam uma conexão confiável de fio a fio ou de fio a dispositivo. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o seu revendedor Cat local para informações adicionais.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Bitola do Fio (AWG): 14 - 18
    • Comprimento Total (pol): 3,4
    • Descrição do Material: Polipropileno
    • Largura Total (pol): 2,2
    • Pinos: 70
    • Profundidade Total (pol): 1,3
    • Tipo de Conector: 70 pinos
    wheel-type loader
    972M 988H 930H 972M XE 966M 988K XE 962H 966H 930K 972H 962G II 993K 924GZ 990H 980L 962K 994F 980K HLG 962M 962L 908H2 950H 980M 924G 966L 988K 980G 938H 966M XE 962M Z 928G 980H 950K 966K 950G II 972L 938K 930M 950L 950 GC 992K 924H 972G II 928HZ 986K 966G II 990K 950M 938M 926M 982M 907H 994K 962 988F II 924K 966K XE 906H 972K 928H 930G 990 II 950M Z 966G 986H 994H 924HZ 980K 908H 980G II 906H2 907H2

    engine - generator set
    3516B 3512B G3512 G3516H CG170-16 G3520 G3520H 3512C G3516C G3512H

    wheel-type skidder
    525C 545C 555D 545D 535C 535D 525D

    off-highway truck
    777G 777D 793F AC 773G OEM 789D 773GC 793F CMD 796 AC 797F 775G OEM 772 775F MT4400D AC 773E 770 775G LRC 773G LRC 793F 794 AC 777E 797B 770G 785C 777F 793D 772G 777B 773G 793F XQ 775G 773F 798 AC 785D 795F AC

    track-type loader
    953K 963D 953D 973D 973 963K

    engine - industrial
    G3606 G3612 G3616 G3512B SPF743 3512B G3608 3516B G3606B G3516 SPF343C G3512H

    articulated dump truck
    725C2 740 745C 730C2 EJ 740C 735 OEM 740B 725C 730C2 735 735B 730 730C 725 735C

    road reclaimer
    RM500B

    on highway truck
    CT660 CT680 CT681

    motor grader
    18M3 140K 160M 3 160M 120M 12M 3 AWD 24M 140 12M 2 16M 14M 140K 2 140M 120M 2 140 GC 24 12M 14M3 160K 140M 2 12M 3 160M 3 AWD 14H 160H 160M 2 140H 140M 3 140M 3 AWD 120K 2 12H 12K 16M3 14L 14M-3 120K 16H

    wheeled excavator
    M318D MH M318C M316D M324D2 MH M315D M320D2 M316C M322D M317D2 W345B II M318C MH M325C MH M315C M322C M313D M313C W330B M315D2 M322D MH M322D2 MH M325B M330D M318D M322D2 W345C MH

    material handler
    MH3037 MH3022 MH3024 MH3049 MH3059 MH3295 MH3026 M325D MH M325D L MH

    paving compactor
    CB-54 CB-64

    underground articulated truck
    AD60 AD55B AD45B AD30

    drill
    MD6310 MD6200 MD6250

    excavator
    336D L 345C MH 325B L 365B 325D MH 345B II MH M325D MH M325D L MH 365C L MH 390F 375-A L 330D MH 345B 365B II 330B L 365B L 330C MH 385C L MH 375-A 325C

    wheel tractor-scraper
    623G 631K 621H 623H 657G 621G 623K 621K OEM 627H 637G 637E 621K 637K 631G 627G 613G 627K LRC 657E 623K LRC 627K

    manipulador telescópico
    TH560B TH580B TH355B TH220B TH360B TH340B TH330B TH460B TH350B

    earthmoving compactor
    836K 825K 816K 826K 815K 836H

    generator
    WEG

    petroleum products
    WSF223 SS TH31-E61 WSP255 WSF255 CX48 CX31-C9I CX31-C11I WS223 SS TH35-C15I TH48-E70 C7 CX35-C18I TH55 3512B CX31-C15I CX31-C18I CX31-P600 WSP305 TH35-E81 CX38-P892 WS273 XD TH35-C13I TH48-E80 3512C TH31-C9P TH35-C11I TH35-C15T CX38-P800 CX31-C13I WSF255 SS CX48-P2300 WSF255 XD CX35-P800 TH55-E70 WSP223 WS255 WS223 XD TH31-C9I WSF223 WS305 XD TH48 WSP273 TH55FT-E90 WS223 WS255 SS TH35-C13T WS255 XD TH31-C9T

    cold planer
    PM310 PM820 PM620 PM822 PM312 PM622 PM313 PM825

    forest products
    2484D 2670D 579C 2570D 2484C 559C 573D 2384C 559D 563D 579D 2384D

    backhoe loader
    432E 434E 430E 420E 434F 432F 444F 450E 450F 430F 444E 428F 442E 420F 414E 428E

    skid steer loader
    299D XHP 279C 299C 272C 277C 256C 272D 287C 262C 289C2 272D XHP 287C2 289C 246C 297C 277C2 262C2 279C2 299D

    wheel dozer
    854K 834K 844K 814K 824K 834H

    asphalt paver
    SE50 VT BG-2455D SE60 V XW AP655F AP-655D AP655F L AS2252C SE60VT XW BG655D SE50 V AP555F BG1000E AP500F AP-1055D AP-500E AP300F AP600F AP355F AP-1055E BG600D BG-260D AP-1000E SE60 VT XW AP-1055F BG555E AP-1000D BG1055E AS2302C AS4251C AS3251C SE60 V AS3301C AP-1000F AP-600D AP-655C BG500E AS4252C AP-555E

    integrated toolcarrier
    IT28G IT62H IT38H

    pipelayer
    PL83 PL72 PL61 PL87 572R II 583T 587T

    marine products
    C8.7 3512C

    track-type tractor
    D6N D6R III D6R II D6 XE D7E D6N LGP D7R II D3G D11T D5R XL D6T D4G D8T D6R D6 D5G D6R XL D7E LGP D6K2 D6K2 XL D5K2 XL D7R D6N OEM D6K D6T LGPPAT D6T XW D6K XL D7R LGP D5N D4K2 LGP D5K XL D6T LGP D9T D7R XR D5R2 D6K LGP D6N XL D3K XL D6K2 LGP D6T XL D6T XW PAT D3K LGP D5K2 LGP D8R D10T D6T XL PAT D5K LGP D10T2 D4K XL D3K2 XL D3K2 LGP D6R STD D5R LGP D4K2 XL D4K LGP D6R LGP

    expanded mining products
    MD5150C

    load, haul, dump
    R2900 R3000H R1300G R1700K R1700G R2900G R1600H R1300G II

    oem solutions
    CX31 CX28 CAT WDS