155-2270: Kit - Conector do Plugue
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    155-2270: Kit - Conector do Plugue

    Número de Peça : 155-2270
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Kit do Conector do Plugue Cat® (2 pinos)

    Descrição:
    Os kits de conectores de bujão Cat fornecem conexões elétricas seladas altamente duráveis para fácil serviço de campo, no reparo ou na substituição de componentes do sistema elétrico em equipamentos Cat para serviços pesados.

    Atributos:
    O kit inclui um conjunto de conector de plugue de nylon de 2 pinos preto resistente a chamas V-0 compatível e trava de cunha verde

    Aplicação:
    Os kits são usados para serviço ou substituição dos conectores de bujão. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o seu revendedor Cat local para informações adicionais.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: Náilon
    engineer support tractor
    C18 30/30 DEUCE

    challenger
    35 MTC745 85C MT755 MT765 55 MTC845 MTC735 45 MTC765 MT735 MTC855 65C 95E MT845 MTC835 MT855 85E 75C 65D MTC755 MTC865 MT865 75D MT745 65E 85D 75E MT835

    wheel-type loader
    938G II 930H 988K 966M XE 904B 924F 966M 914G 966G II 962G 908H 962H 907M 902C2 972K 960F 950F II 907H2 972M XE 972H 906 980M 930K 962K 906K 966H 962M 994H 966G 962G II 980H 950H 993K 924GZ 980K 994F 924H 950G II 924G 924K 950G 990H 924HZ 950F 992C 980L 950L 980K HLG 938G 950M 992K 938K 988K XE 972G II 990 II 970F 980G II 914K 950K 966F 992G 901C2 988G 910M 990K 928G 910K 980C 962M Z 980G 962L 982M 908M 986H 966E 972G 938M 914M 972M 928HZ 994D 972L 906M 966L 950 GC 938H 901C 986K HIN2021D 930M 966F II 914G2 994 966K 928H 918M 930G 902C 903D 962 988F 904H 907H 988F II 988B 907K 938F 980F 926M 902 903C2 994K 908K 988H 992D 966K XE 966D 908 906H 903C 920K 906H2 990 908H2 910G 950M Z

    engine - generator set
    3304B XQC1200 3412C C32 3516B G3520C 3516 3512B G3412 C18 3508B DG60 3508 3512 G3516B C7.1DE150E 3406E XQP60 G3512 PP3516 C4.4 C15 3456 C6.6DE150E 3516C G3516 3306B C27 C13 XQ375 3406C C18 I6 3406B G3516E C2.2 3512C G3520 C7.1 XQP30 DG80 C13GENSET C7.1DE200E C3.3DE50E0 XQP150 3508C 3408B 3304 PM3508 G3508 G3306 G3516H G3520B C4.4DE88E3 G3516C G3406 C3.3DE33E3 3412 PM3516 G3520E C13 C3.3 C6.6 G3520H XQC1600 C-12 C280-16 C2.2DE18E3 C13 XQ350 C4.4DE55E2 G3412C C9 PM3412 G3306B DG100 CG170-16 C1.5 C9 GEN SET C3.4B DG150 3408 DG30 PM3456 C175-16 3306 C3.3DE33E0 C15 I6 CG137-08 XQP100 PM3512 3516E C7.1 GEN G3512E C3.3DE50E2 C4.4DE110E PMG3516 C4.4DE65E3 3126B XQ35 C1.1DE9.5 XQ425 3208 C175-20 XQ230 C9.3 C4.4DE88E0 3408C 3608 XQP300 XQG135 C18 GEN SE CG137-12 DG125 DG50 C1.5DE13.5 C1.1 G3512H XQG400

    wheel-type skidder
    525B 545 535D 545C 525D 535C 525 555D 525C 530B 545D 515 535B 528B

    off-highway truck
    772G 785C 793F OEM 784C 785D 796 AC MT4400D AC 777E 775D 794 AC 773G OEM 769D 773E 775B 770G 777D 771C 777G 793F AC 798 AC 771D 797B 777 773F 775G OEM 775F 775G LRC 769C 773D 773B 773G 776D 793D 795F AC 793F 785 777F 777C 770G OEM 793C 776C 789D 775G 789B 773G LRC 770 793F CMD 785G 797F 773GC 775E 789C 772B 784B 785B 777B 797 795F XQ 772 793B 793F XQ 772G OEM 789

    engine - machine
    3176C 3304 C-9 C4.4 C-12 3054C

    engine - industrial
    C4.4 3116 3406B C-12 3304 3408 C-9 3306 3114 3412 G3516 3508 3516B G3606 3516C C-16 C27 SPP101 3512 3512B G3512 G3408C G3412 C18 3412E 3516 3512C C7 SPS342 C9 3054C 3508B C15 G3306 G3516C 3304B 3512E C-10 CPT372 3406C SPS343 C13 SPF343 D330C SPF343C C32 G3508 3126 C11 G3304 G3512H C7.1 C9.3B G3408 3196 G3520B C175-16 G3608 3516E G3508J DG60 SCT673 G3616 3306B SPT342 3126B G3304B G3406 G3408B G3508B SPT343 3408B SUF557 CG137-12 G3512B CG137-08 C13B G3516J G3306B 3176B C9.3 3408E G3512E D333C C175-20 G3612 C3.4 C3.3 3508C G3516B PR20B SPF743 3412C C280-16 3176C G3516E 3456 G3520J G3512J SBF214 3408C C-15 3406 G3606B 3406E SR4 3054E

    track-type loader
    953C 933C 933 939C 963C 953K 973 963D 973D 953D 963B 973C 963K 939

    articulated dump truck
    725 740 GC 735B D300E D250E II D300E II 735 730C2 730C 740 740B 725C 740C 735C 745C 730C2 EJ D250E 730 735 OEM 745 D350E D350E II D400E D400E II 725C2

    mini hydraulic excavator
    308 308E2 CR 305.5E 305.5D 305E2 302CR 305.5 308.5 307D 304E2 308C 301.5 303.5 308E2 SR 307B 304E2 CR 303.5E2 CR 301.8C 304.5 303E CR 305.5E2 CR 304E 304C CR 302.5 307-A 305E2 CR 308E CR 307C 301.7CR 303 307E2 303.5E2 303.5C 303.5D 302.5C 301.7D CR 301.6C 308E2 304 304D CR 308E2CR 306E2 301.8 310 308E2SR 309 305.5E2 306E 307.5 305C CR 305E 308E 303.5E 303C CR 306 301.6 308D 307E 308E SR 305D CR 304.5E2 305 303ECR

    combine
    460 470 465

    road reclaimer
    RM-250C RM500B RM-300 RR-250B RM-500 SS-250 RM-350B SM-350 RM-350 RR-250 SS-250B

    motor grader
    120M 2 140G 14G 160M 3 120M 16M3 120H 140M 3 160H 14M 160M 2 12H 12H NA 140M 120G 12M 3 AWD 16M 135H 160H NA 140M 2 140M 3 AWD 24 160M 140H 163H 14L 14M3 140 GC 160M 3 AWD 12K 24M 24H 140K 16H NA 120H NA 14H NA 12M 2 120K 12M 160H ES 12H ES 12G 140H ES 16G 140 16H 18M3 120K 2 120 143H 160G 120H ES 14H 160K 140H NA 12M 3 14M-3 120L 140K 2 130G 163H NA 135H NA

    wheeled excavator
    M312 M320 M315 M318 W330B M318C M318D MH M325B M322D M317D2 M315C M322F M318D M315D M316F W345B II M314F M313C M323F M318C MH M330D M316C M322D MH M322D2 M313D M320F M316D M325C MH M322D2 MH M315D2 M324D2 MH M322C M318F W345C MH M320D2

    material handler
    MH3059 MH3037 MH3024 MH3295 MH3026 MH3022 MH3049 M325D L MH M325D MH

    paving compactor
    CS-74B CS-54B CB-534D CW-34 CP-433E CS-533C CS-433E CB-54B CS-423E CB1.8 CP68B CB-22B CC2.6 CS-563D CB-335E CW-16 CP-533E CS-563E CP-56B CP-68B CS-76B CP-56 CS-78B CB-34B XW CS44B PS-200B CD-54B CS64B CB-64B CB-224C CS-431C PS-300B CB-545 CS-573D CS-533E CB-32B CB10 CB-34B CP-533D CP-64 CS-76 CS-54 CB-22 CS-583C CB-44B CB-54 CS56B CS68B CS-563C CP54B CS-573C CS78B CS-56 CS-64B CS-44 CP-76 CP-54B CB-534B CP-563C CB-14 CS54B CS-74 PS-360C CP-44B PF-300B CS-64 CS-683E CS12 CD-44B CP-74B CC-34 CB7 CB15 CS-573E CS-531D CP-563D CS-583D CP-663E CS-68B CB-334E CS-56B CB-335D CP-533C CB16 CD8 CS74B CB-24B CCS9 CS-583E CB-544 CB-434C CP-44 CB2.5 CB-225D CC-34B CP-74 CP74B CS-663E CB-66B CS-531C PS-150C CB-64 CB-34 CS-433C CC-24B PS-150B PS-360B CS-323C CP-323C CB-634D CP-433C CB-334D CP56B CB-534C CB-214C CS-66B CB-535B CB8 PS-300C CB2.7 CD-54 CB-14B CS10 CB-334E XW CS11 CB1.7 CB-434B CS-533D CS-34 CP-563E CD10 CB-68B CB46B CB-224E CP-573E CP76B CS79B CB-564D CP44B CW12 CB13 CB-24 CB-34 XW PF-290B CS-44B CP-34 CC-24 CB-225E CB-634C CB-224D CB-36B CB-214E CB2.9 CP-54 CCS7 CB-214D CB-32 PF-300C CS-79B CW34 CB-434D CW-14

    underground articulated truck
    AE40 AD45B AD55 AE40 II AD40 AD60 AD30 AD45 AD22 AD55B

    excavator
    329E L 336D2 L 340 349D L 385C 320B LU 323D L 365C 320E LN 320D2 L 313B 325C 320D L 349E L VG 320C 345B L 538 320D2 312D 320 GC 318E L 330D MH 325D L 349D 5110B 319D LN 324D 330D2 349E L HVG 345C L 336F L 314D LCR 336F 330C 321C 349F L 312E 336D L 336D 330B L 313D 336F XE 312B 320D FM 336 336E L 313D2 336D2 328D LCR 336D2 GC 320 320E L 330F OEM 352F 319D L 320D LRR 345B II 313F GC 325F LCR 352F OEM 345C 340F L LRE 315D L 349E 324D L 320D2 FM 323F SA 5130 385B 350-A 324E 318D2 L 330D L 312D2 L 320C L 322C FM 316F L 352F XE VG 349D2 375-A 330B LN 311F LRR 365B 311B 323F 307 336E LN 330D 312E L 323F L 329D2 L 330 330F L 390F 340D2 L 325C FM 385C FS 349F LXE 345 GC 320F L 345B 329D LN 315B L 323F LN 330F LN 320B L 323E L 325B LN 320D RR 326D2 L 330B 320D 326F L 329D L M315F 325D 374F 345D L 312C M325D L MH 314F CR 317B L 312D L 345D L VG 390F L 325D MH 349E L 336E LNH 313F LGC 336F LN 323F OEM 568 FM 322C 315F LCR 375-A L 336F L XE 312B L 315C 313D2 LGP 345D 323D2 L 329F L 325B L 323D SA 330-A L 340F 314E LCR 325D FM LL 319C 330D2 L 336 GC 568 FM LL 312D2 316E L 336D2 L XE 325B 374F L 321D LCR 326F 321B 325F M317F 314E CR 318C 320E 324D FM 320D2 GC 336E 330C MH 314C 330F 5230 330C L 323D LN 336E H 558 324D LN 312F GC 320C FM 349D2 L 323D 323E LN M325D MH 385C L 336E LH 336D2 XE 329E 320D LN 323D S 330D FM 336D2 LXE 5230B 320E LRR 323 352 311D LRR 312-A 330C LN 322B L 312D2 GC 318B N 329D2 320B LL 330D LN 350-A L 313F 330 GC 326D L 330C FM 326D2 329D 329E LN 374D L 365B L 336F LN XE 324E L 335F LCR 5080 330-A 352FMHPU 320E RR 311C 320B FM LL 318F L 340D L 320B S 352F-VG 320B 313F L 5090B 322B LN 365C L 349 390D L 325D FM 335F 340F L UHD 324E LN 313D2 GC 320B N M318F 336D LN 314D CR 323D3 318D L 390D 325C L 323E SA 322B 336FMHPU 385C L MH 345B II MH 312C L 345C MH 320B U 5130B 323D2 320D GC 326F LN 319D 365B II 336F LNXE 320D FM RR 318B 336E HVG 312F 324D FM LL 318D2 317B LN 365C L MH 315B FM L 315B 330FMHPU 320D3 349F

    drill
    MD6200 MD6310 MD6250

    wheel tractor-scraper
    631E 621H 623F 637E 621F 627G 657B 627H 631G 657G 637D 615C II 623H 637G 637K 621G 657E 633D 623E 621K 627F 623B 613G 611 613C II 623G 633E II 613C 615C 639D 627E 627K LRC 651B 631K 657 621B 623K LRC 623K 631D 627K 621K OEM 651E 621E

    manipulador telescópico
    TL642D THP24S II TH63 TH407C TH357D TH350B TH336C TH580B TH408D TH3510D TH103 TH560B TH514D TH340B TH83 TH82 TH220B TH62 TH460B TH355B TH215 THP10 II TH406C TH330B TL943D TH210 TH337C TH414C TH360B

    earthmoving compactor
    826G II 836H 825G II 815K 826H 816F II 815F 825G 825K 815B 836G 836K 826K 816K 836 825H 826C 826G 816F 825C 815F II

    generator
    SR4 SR4B SR4BHV SR5 XQP500 SR500 WEG

    petroleum products
    C280-12 3512B 3512C TH35-C13T TH48-E80 TH35-C11I TH48-E70 3512E C9 CX35-P800 CX31-C15I C32 3512 CX31-P600 TH31-C9I 3126B 3516B TH31-C9T WSF255 SS WSF255 WS223 SS TH35-E81 WSF255 XD WS305 XD C18 CX31-C9I TH35-C15I WS223 3516C TH31-C9P TH55FT-E90 TH35-C15T TH31-E61 C15 C175-16 C13 C27 CX48-P2300 C11 G3306B 3508C 2016 WSP223 CX38-P892 CX35-C18I CX38-P800 TH35-C13I TH55-E70 WSF223 SS WS223 XD 3508B WS255 C7 CX31-C13I 3516 CX31-C18I WS255 SS C-15 WS255 XD CX48 TH48 CX31-C11I WSP305 WSP255 TH55 WSP273 WSF223 3412E WS273 XD

    retrofit aftertreatment
    SCR

    engine - truck
    C-12 C7 C-18 C15 C13 C-15 3126 3126E C-10 C9 3406E C-9 3126B 3116 3176B C-16 3406B 3306C 3406C C18 C16 C11

    work tool
    SR318 PIN GRAB MB250 HM418C HM415B HM115C BU115 SR18 SW345B BU118 BA18 SR17 PC306B SR117 HM215C PC310B PR172 STIFF LINK PC205B TRS14 HEX-WEDGE FUSION T15B PC412B PR190 SG18 BB124 HM208 SW60 BA118C SG18B SG16B T6B BB121 PR184 SR118 HM210 PC9 SW45 PC206 TRS10 HM415C HM518 PC205 SR121 PC204 SW360B MB200 HM315 HM315B PC104B SR321 TRS18 PC408B SW460B PC6 TRS23 T9B HM112C SG16 PC305B PC203 HM315C HM312 PC210 SR21

    cold planer
    PM825 PM312 PM622 PM-565 PM822 PM820 PM-565B PM-200 PM313 PM620 PR-1000 PM-102 PR-1000C PM310 PM-465 PM-201

    forest products
    TK722 550B 543 SS-56 TK380 HFW232 1190T 2484D TK732 SAT422DB TK370 SAT323 2470C 2384D SC-57 TK711 SAT318T 2391 1090 HFW221 532 570 SAT323TSC 563D 563C SAT325T 522B 2390 1290T 584 1190 SAT322TSC 553C 533 552 2 SAT322T SAT318TSC 2570D 560B 548 554 521B 2491 2590 584HD HFW222 558 2570C 2384C 2670C SAT322 559C 564 HH44 DE 2484C 552 579C TK1051 TK721 TK741 551 541 579D 586C SH-58 580 573C HA770 HA771 TK751 2670D 570B TK371 322C 539 574B 2864C 522 TK752 573D 1390 2290 580B 345C TK381 SAT223T 574 559D SAT223 HA871 HA870 541 2 SAT318 521 SAT323T 550 511 573

    track-type skidder
    517 527 D5HTSK II D4HTSK III

    backhoe loader
    416E 420D 442D 438C 428C 427F2 430D 436C 424D 438D 416C 426C 444F 428F2 442E 430E 444F2 428D 434E 420F2 415F2 IL 428F 416F 450 428E 432E 430F 432F 446B 416B 420E 444E 432D 422E 416D 420F 450E 416F2 430F2 428B 415F2 424B 432F2 424B2 450F 414E 422F 424B HD 434F 434F2 426 F2 422F2 440 446D

    skid steer loader
    259D3 247B3 299DR XE 259B3 257D3 232D3 246D 297D2 236D3 256C 216B 259D 242D3 242B 257D 297D XHP 279D 216B3 287C 246D3 262D3 272D 289D 228 247B 299D XHP 299D3XHP 297C 297D 252 226B3 236 299D2 XHP 257B3 226D 2236D3 267 257B 262 242 226D3 236B3 232B 242D 289C 279C2 249D3 287D 289D3 232D 277D 272C 248B 299D 277C2 277C 279C 226B 226 216 247 262D 287B 299D3 XE 246C 236B 287C2 287 239D3 252B 299D3 249D 246 277 272D2 277B 248 236DR 262C 299DR 239DR 279D3 239D 236D 246B 252B3 262B 272D3 272D2 XHP 242DR 267B 299D2 262 D3 272D XHP 268B 297D2 XHP 262C2 299C 232 272D3XHP 289C2 242B3 257

    wheel dozer
    854K 834K 824K 834B 824G II 834H 834G 854G 824H 844 844H 824G 824C 814K 844K 814F II 814F

    asphalt paver
    AS2301 AP555F AS2252C BG-2455D BG-260C AP-1050 AP355F 10 FT AP300F AP600F BG-245C AP500F 10B AP-555E BG-240C BG-225C 8 FT AP655F AP-1055B AP-1000B 10-20B AP-655D AP-650B AP-655C AP-1055F AP-600D AP-1055D BG-225B AP-300D 10-20WB AP-1000D BG600D AP-1000E AP-800C AS3251C AP-1000F BG-2455C AP-900B AS2302C 8-16B BG555E BG655D SE34VT SE60 V XW SE50 VT BG1000E BG-260D AP-1055E BG500E AP-1050B AP-500E BG-210B AS2251 BG-230D AP-800D AP-255E AS4252C AP-200B SE60 V AP655F L BG-2255C SE50 V AS4251C SE60VT XW AS3143 BG-230 AP-1000 BG1055E AS4173 SE60 VT XW SE34V AP-300 AS3301C AP-755

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62H IT12B IT38F IT38G IT28G IT38G II IT28F IT14G IT24F IT62G II IT38H IT14G2

    pipelayer
    587T 572R 561N 583R 572R II PL87 PL72 PL61 PL83 587R 583T 589 561M

    marine products
    3616 3612 C18 3512C 3516C 3116 3508B 3516 C7 3412 3508C C9 3516B C9.3 3512 C280-16 3618 3306B 3512B 3508 G3512E C-12 3512E C280-12 C280-8 C32 C280-6 C175-16 C4.4 3406C 3406E 3126B 3412C 3516E 3408B 3406B 3306 3176B 3408 C15 3126 C7.1 3608 3304 3412E 3304B 3412D 3196 3408C C8.7 C30 C12 C140-16 3176C 3606

    expanded mining products
    MD6290 MD6540C 6015 FS 6020B HRS1220 6015B 6040 6015 MD5075 MD5125 6030 MD5150C 6018 6040 FS

    track-type tractor
    D6N D6K2 D4K LGP D6T D5H XL D6R III D6 D5M D6T LGP D9R D6R II D6T XL PAT D5R2 D6R D6M D5G D7R II D4K2 XL D4G D4C III D3C III D8R D6R LGP D7R D5C III D8T D6T XW D5H D9L D8R II D7E D6R XL D11T D9T D9N D3K2 LGP D7E LGP D5K2 LGP D10R D5K XL D3K LGP D7R LGP D3G D6H XR D3K2 XL D10T D6K2 LGP D10N D5K LGP D11N D6K D5K2 XL D6K2 XL D11R D5N D6G2 XL D4K2 LGP D8N D6G2 LGP D6H D6N LGP D7R XR D7G2 D6N XL D6T XL D6K XL D6N OEM D6H XL D6G D6T LGPPAT D6 XE D4K XL D4H D6H II D6T XW PAT D5R XL D3K XL D5R LGP D4H III D10T2 D6K LGP D6R STD D7G D4H XL D8L

    load, haul, dump
    R1700 II R1600G R2900 R1300G R2900G R1600H R1300G II R3000H R1700K R1700G R1600 R1300

    oem solutions
    CX31 TR35 TA19-M4WD CX35 OEMTPG145 TA22-M4WD OEMPG115 CX28 777G TR53 CX31-P300 TA22 CAT WDS