231-2295: Conjunto do Plugue
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    231-2295: Conjunto do Plugue

    Número de Peça : 231-2295
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conector do Plugue Cat® (8 pinos) (Chave 1)

    Descrição:
    Os conectores do conjunto do plugue Cat fornecem um sistema de conexão de pino e soquete para conexões elétricas vedadas e altamente duráveis para equipamentos pesados Cat.

    Atributos:
    • Plugue em nylon do conector de oito pinos e uma chave
    • Corpo do plugue preto
    • Recurso de garantia da posição do terminal vermelho
    • Selo periférico tan
    • Selo do fio verde
    • Durável

    Aplicação:
    Os conjuntos de plugues de conector Cat usam uma conexão confiável de fio a fio ou de fio a dispositivo. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o seu revendedor Cat local para informações adicionais.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Bitola do Fio (AWG): 14 - 18
    • Comprimento Total (pol): 1,3
    • Descrição do Material: Náilon
    • Largura Total (pol): 1,2
    • Pinos: 8
    • Profundidade Total (pol): 1,1
    • Tipo de Conector: 8 Pinos
    engineer support tractor
    C18

    earthmoving compactor
    816K 836K 815K 826K 825K

    wheel-type loader
    980M 962H 962K 972M 962 990K 966H 972H 962M Z 950H 972K 980K 950M 938K 986K 938M 966M 950K 982M 966M XE 966K XE 986H 988K 980H 962M 992K 994K 930K 950L 988K XE 972M XE 924K 980K HLG 972L 930M 966K 962L 950M Z 966L 980L 903D 903C2 926M 902C2

    generator
    XQP500 SR5

    engine - generator set
    G3516H C15 C18 XQG400 XQC1600 C9 C32 C9 GEN SET C18 I6 XQC1200 3516E CG137-12 G3512H 3516C C13GENSET XQP300 C15 I6

    engine - truck
    C-9 C9

    petroleum products
    CX38-P800 TH31-E61 CX31-C13I 3512E CX35-P800 CX48-P2300 C15 CX35-C18I CX38-P892 TH31-C9T CX31-C9I CX31-C18I C18 C9 CX31-P600 3516C 3512C

    off-highway truck
    773G OEM 772G 777G 775G OEM 775G LRC 775G 773G LRC 770G 785G 773G 793F 797F

    engine - industrial
    3512E C13B 3516E CG137-12 C15 C18 C9.3B G3304B C13 3516C G3306B C32 G3512H CG137-08 C9.3

    track-type loader
    963K 963D 973D 973 953K 953D

    articulated dump truck
    725C 745 740B 735C 730 725C2 730C2 EJ 735 745C 735B 730C 740C 740 GC 730C2 740

    mini hydraulic excavator
    308D 308E2 CR 303E CR 308E SR 308E 303ECR 308E2SR 307E2 305C CR 308E2CR 308E2 SR 304D CR 304C CR 305D CR 305.5D 303.5C 308E CR 303.5D 307D 303C CR

    motor grader
    12M 2 120M 2 160M 2 140M 2

    forest products
    2570D 2670D 573D 548 558 345C 563D SAT325T

    material handler
    MH3022 MH3049 MH3059 M325D MH MH3024 M325D L MH MH3026 MH3037 MH3295

    wheeled excavator
    M314F M317D2 M320F W345C MH M322F M315D2 M316D M322D MH M318D M318D MH M320D2 M313D M315D M316F M322D M322D2 MH M322D2 M318F M324D2 MH M323F

    paving compactor
    CB-24B CC-34B CB-32B CB-34B XW CB-22B CB-34B CB-36B CW34 CB2.5 CS11 CW-34 CC-24B CC2.6 CB2.7 CS12 CB2.9 CS10

    wheel dozer
    844K 814K 834K 854K 824K

    excavator
    313D2 320D2 336D L 336D 336 345D L 329D2 L 312E L 336D2 GC 329E LN 330F 313D2 GC 352FMHPU 326F LN 323D2 L 336F L 319D LN 336F LN 320D FM 324D L 374D L 336D2 LXE 323 313F L 315D L 349D2 L 320E L 312D2 312D2 L 329E L 325D L 320D LRR 336F L XE 340F 345C L 329D LN 336F 320D2 L 330D L 320E LRR 320 320E 320D2 GC 326F 329D 568 FM 311F LRR 336D2 L 385C 345C 323E SA 336 GC 390F 313D2 LGP 538 325D FM LL 365C L MH 323F OEM 340F L LRE 349D L 330D2 L 316F L 314E CR 336E L 311D LRR 330 GC 312E 365C L 323D LN 323D L 345 GC 374F L 349E L 330D 324D LN 385C L 336E LNH 324D FM 329D L 365C 325F 336E H 352F 349D2 320D RR 335F LCR 320 GC 349F 385C L MH 318D2 L 320E RR 320D L 316E L 336D2 320D GC 325D FM 336D LN 336F XE 330D2 352F XE VG 321D LCR 312D L 326F L 314D LCR 324D 323D S 349D 352F-VG 320D 312D 330D FM 340D2 L M318F 320D2 FM 336D2 XE 340 314E LCR 325D 323F 326D2 L 336D2 L XE 329D2 312F GC 330 374F 345D 328D LCR 323E L 390D L 326D2 340F L UHD 312D2 GC 329F L 330F L 319D L 352 314F CR 323F SA M325D L MH 335F 336E LN 336E HVG 324E 318E L 336E 324E L 349F LXE 325D MH 313F GC 315F LCR 336E LH 313D 325F LCR M325D MH M317F 349 390F L 324D FM LL 349F L 319D 320F L 323F LN 329E 330D MH 336FMHPU 323F L 313F LGC 340D L 318F L 345D L VG 336F LNXE 320E LN 568 FM LL 314D CR 349E 330FMHPU 323E LN 312F 558 349E L HVG 320D FM RR 330D LN 313F 330F OEM 349E L VG 320D LN 326D L 318D L 336F LN XE 323D 385C FS 390D 318D2 324E LN 352F OEM 330F LN 323D SA M315F 345C MH 323D2

    pipelayer
    PL61

    marine products
    3512C C32 3516C 3512E 3516E

    expanded mining products
    MD5150C

    track-type tractor
    D6N OEM D5K2 LGP D6K2 D3K2 LGP D6T LGPPAT D3K2 XL D6K2 XL D6T XL D6T D7E D6N D6T LGP D8T D6T XW D6T XW PAT D5K2 XL D5R XL D6N LGP D8R D5R2 D11T D4K2 XL D6T XL PAT D6K D4K2 LGP D6K XL D6K LGP D6K2 LGP D5R LGP D6N XL D7E LGP

    manipulador telescópico
    TH340B TH355B TH460B TH220B TH330B TH580B TH350B TH560B TH360B