243-4506: Conjunto da Tomada
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    243-4506: Conjunto da Tomada

    Número de Peça : 243-4506
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conector do Conjunto de Tomada Cat® (3 Pinos)

    Descrição:
    Os conectores do conjunto de tomada Cat bloqueiam as conexões de fio com base no número de pinos e nos mecanismos de bloqueio.

    Atributos:
    Conector de tomada de nylon com três pinos preto

    Aplicação:
    Os conectores do conjunto de tomada são utilizados em chicotes de fiação como uma conexão elétrica. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o seu revendedor Cat local para informações adicionais.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 0,8
    • Comprimento Total (pol): 1,9
    • Cor Padrão: Preto
    • Descrição do Material: Náilon
    • Largura Total (pol): 0,9
    • Pinos: 3
    • Tipo de Conector: Pino
    forest products
    548 345C 558

    wheel-type loader
    962M Z 972M XE 950L 962M 903C2 980K HLG 950M 972M 950K 966M 980M 962L 982M 962 901C2 966M XE 972K 950M Z 903D 902C2 962K 980K 990K 903C 966K 902C 966K XE 901C

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M330D W345C MH

    paving compactor
    CW34 CW-34

    excavator
    336D2 329E L 336D L 349E 320E LRR 374D L 330F OEM 320D LN 336E LN 312D 340D2 L 329D L 321D LCR 326F 325D 349D L 318E L 330D 336F L 340 315D L 323E L 320D L 325D L 320D LRR 330D2 330D L 326D L 336D2 XE M325D L MH 323D L 345C 323F 311F LRR 320E L 330F LN M325D MH 340F 323F L 324D L 390D 340F L LRE 345C L 352F XE VG 324D LN 336D 365C 328D LCR 349D 314D LCR 312E L 349F L 385C 323E SA 323E LN 320D FM 330 GC 316F L 312F 320E 349E L 352FMHPU 336D2 L 314E LCR 325D FM 313F L 320D 318F L 313F 336E 313D2 330F 318D2 L 319D LN 320D RR 385C L MH 324D FM 326F L 538 324D 374F L 336E L 319D 315F LCR 323D LN 390F L 320D GC 318C 345D L 325F LCR 390F 326F LN 352F 385C L 336F LN 336F 320D FM RR 320 336E LNH 323D S 345C MH 320 GC 312E 349D2 L 312D2 320D2 FM 558 316E L 345 GC 349F 330D MH 312D L 349 336 GC 313D2 GC 390D L 330F L 323D SA 323F OEM 323F SA 312D2 L 345D 312C 336D LN 325F 330 312D2 GC 336F XE 323D 329D 319D L 349F LXE 349D2 329F L 352F-VG 336F L XE 349E L HVG 374F 311D LRR 340F L UHD 324E 324E L 326D2 336FMHPU 313D 329E 336F LNXE 314D CR 336E LH 336E H 313F GC 340D L 314E CR 329E LN 313F LGC 329D LN 385C FS 345D L VG 315C 323F LN 312F GC 323 365C L 349E L VG 336D2 LXE 324E LN 336E HVG 319C 352F OEM 325D FM LL 336D2 L XE 330FMHPU 336 336F LN XE 320E LN 365C L MH 320E RR 320F L 335F LCR 336D2 GC 324D FM LL 330D LN 314F CR 352 318D L

    track-type loader
    973

    mini hydraulic excavator
    308E CR 303E CR 308E 305E2 CR 305.5E2 308E2 SR 304.5E2 303.5E2 CR 308E2 CR 306E2 308E2 303.5E2 308D 307E2 304E 308E SR 305.5E2 CR 304E2 CR 305E 304D CR 308E2CR 308E2SR 303.5E 303.5C 305D CR 304C CR 303C CR 305.5E 303ECR 305.5D 307D 304E2 303.5D 305C CR 305E2 306E 305.5 306 307E

    track-type tractor
    D6K2 LGP D6T D6T XL D6 D6R III D11T D6T LGP D6N D6T LGPPAT D9T D6T XW D6K2 XL D6T XW PAT D8T D6N LGP D6T XL PAT D6K2 D6N XL

    work tool
    HM4015 HM2615