7N-7780: Conector de Pinos
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7N-7780: Conector de Pinos

    Número de Peça : 7N-7780
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Pino do Conector Cat® (14-18 AWG)

    Descrição:
    Os pinos do terminal Cat são usados em conectores elétricos. Um pino de terminal Cat é inserido no soquete do terminal Cat, em um conector correspondente, para realizar conexões elétricas.

    Atributos:
    • 14-18 AWG
    • Conector de pinos do tipo crimpagem
    • Estanhado para condutividade superior
    • Até 15 ampères de corrente
    • Conexão e desconexão fáceis

    Aplicação:
    Os conectores de pinos Cat oferecem uma interface confiável tanto de fio a fio quanto de fio a dispositivo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Bitola (AWG): 14-18
    • Comprimento (pol): 0,8
    • Diâmetro (pol): 0,15
    • Tamanho (AWG): 14 -18
    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    challenger
    65D 65C 70C 65B 65 75 75C 75D 85D 85C

    wheel-type loader
    936 926 914G 994D 926E 918F 950B 928G 930R 980G 950F 936E 966E 970F 960F 980F II 988B 916 992C G910 950F II 966F 910E 980C 966D 990 II 966G 950B/950E 966C 950G 972G 910 938F 924G 938G 910F 928F 950E 994 938G II 924GZ G916 962G 980F 924F 992D G936 988F II 980G II 910G 966F II 936F 990 950 928H G926 914G2 980H 930T 992G 988F

    engine - generator set
    3408B G3512 3512 3512B 3516 3508 3516B G3508 3306B 3406B D379B G3516B D399 G3516 3116 G3520B 3304 PM3508 3412C 3512C G3306 3508B 3208 C280-16 3406 3412 3304B 3608 3406C 3114 3516C D398B 3306 PM3516 G3412 PM3512 PM3412 3408 C9 PMG3516 3408C G3520C PP3516 3508C

    wheel-type skidder
    518 518C 525 528 515 120C 508 528B FB518 530B

    off-highway truck
    784C 776 785B 777D 768C 785C 773E 776B 773B 785D 769D 789D 771D 789 769C 793F 776D 775B 785 772B 776C 797B 777 773D 69D 771C 772 775E 793D 789B 784B 793F CMD 797F 789C 775D 770 793B 793C 777C 793 797 777B

    engine - machine
    3304 3176C

    engine - industrial
    3406B 3116 3412 3208 3306 3408 3114 C-12 3304 3512B 3126 C15 3408C D349 G3306 D398 3508 G3508 D330C 3516 C7 C27 D379B G379A G3516B C13 G3406 3306B D353D 3406 D346 3512 G3304 G3520B 3612 D353E C11 3508B G342C C32 3406E G3508B G3512 SPS343 3516B 3456 G3412 D333C G3516 C18 D398B 3176C 3176B G398 G3408 G3512B 3408B G3408B 3412E D348 3406C D353C G3516J 3304B G353D G3612 G399 G3606B 3512C G333C G3512J C-15 G379 G3616 3516C C-16 D399 D379 3512E SR4 G3608 C280-16 C9 C-10 G3306B SPF343C D343 G3508J G3304B SPT342 3196 G3606 3126B 3408E 3412C

    track-type loader
    953B 935B 939C 943 955 931C 963 931C II 953 973 953C 933C 931 963C 963B 951 931B 933 977 973C 935C II 939 935C

    articulated dump truck
    D400D D350D 725 D350E D250E 735 D25D D30D D250D D350E II D300D D250B 740 D400E II D40D D250E II D350C D20D 730 D300E D400E D25C D30C D300B D35C D400 D300E II D35HP

    mini hydraulic excavator
    307-A

    combine
    465 460 470

    road reclaimer
    SS-250 RR-250 RM-500 RM-350B SM-350 RM500B SS-250B RM-250C RM-350 RR-250B

    motor grader
    140G 12G 135H 16G 12H NA 14G 120H NA 24H 120G 130G 160H NA 135H NA 140H ES 120H ES 12H 140H NA 160H ES 160G 140H 120H 12H ES 14H 160H 14H NA 16H NA 163H NA 143H

    wheeled excavator
    M315 M312 M320 M318 M325B

    paving compactor
    CB-534 CB-434 CB-434C CS-433B CS-563 PS-300B CP-433C CP-563 CB-544 CB-534C CS-531 CB-214B CS-583 CP-643 CS-563C CS-533 CS-573 CP-533C CS-643 CB-224C CB-534B CP-533 CS-433C CB-214C CB-545 CP-563C CS-653 CB-434B PF-300B CB-523B CS-533C CB-525B CB-535B PS-180 CB-224B CS-583C CP-653 CS-573C CP-433B CB-634

    underground articulated truck
    AE40 II AE40 AD40 AD45

    excavator
    224B 235D 322C 330-A 350-A 330D FM E300B 225 229D 215 E240 345B L 320C 5130 245D 330 LN 322 L 365B 325 L 311-A 330-A L 385C 325-A L 307-A 205B E110B 245 5130B 350-A L 235B 235 215C 336E HVG 345B II 330D 229 EL300 315-A E240B 365B II 324D L 320-A N 214B FT 345C L E200B 325 LN 365C 325C E180 5080 206B 324D LN 330B LN 219 213B 322N 214B 214 375-A 325-A 320-A 330B L EL300B 212B 312-A E120B 211B 325-A LN 325B L 322-A LN 320-A L 330C 320B L 330C LN 330C L 320 L 325D L 322-A L 330D L 320B 320-A S 215D 231D 225D 215B 385C L EL240 330-A LN 245B 345B 235C 322-A 325D 5230 225B 315-A L 219D 323D L 322-A N 317 N 350 L 330 L 307 365B L EL240B 320B N 568 FM 568 FM LL EL240C 349E L HVG 330D LN 320B S 317-A E240C 325-A FM L 385B 330-A L EL200B 5230B 345C 317-A N EL180 213 325D FM LL 375-A L E300 320N 365C L 322 LN 325B LN

    wheel tractor-scraper
    637K 627G 627E 637G 613C 633E II 657E 637D 621F 621G 621E 623E 627F 651E 621S 631G 613C II 623F 637E 615C 623G 615 623B 611 657G 639D 627B 631E 627H 633E 615C II 621B 627K 627K LRC

    manipulador telescópico
    TH63 RTC60 TH82 RT50 RT100 RT80 TH83 TH62 TH103 RT60 RT50SA

    earthmoving compactor
    816B 825 825C 836 815F 815B 826C 825G 816F 826G

    generator
    SR4

    petroleum products
    C280-12 3512 3516C CX48-P2300 CX31-C9I 3508B C9 3512B TH48-E80 TH48 TH48-E70 C13 C11 3512C CX31-C11I TH31-C9P C32 3516B C18 CX35-P800 TH35-E81 TH35-C13I C15 CX31-P600 CX31-C13I 3508C TH35-C11I 3516 TH31-C9I C7 TH31-E61 CX31-C15I TH35-C15I

    engine - truck
    3126 3306B 3208 3306 G3306 3306C

    cold planer
    PR-450 PR-750B PR-1000 PR-1000C PR-450C PM-201 PM-565 PM-565B PM-465

    forest products
    227 574

    track-type skidder
    125C D4HTSK III 517 527 4P D5HTSK II 120C D4HTSK II 54H

    backhoe loader
    416C 416 420D 438D 428E 438C 416B 428F2 436C 426B 430F 436B 444E 428 424D 426C 438 428B 444F 428D 416E 436 420F 430F2 416D 420F2 432E 446B 414E 438B 446 432F2 442D 434E 420E 442E 430D 432D 432F 444F2 426 422E 430E 450 440 428C 424B 446D

    wheel dozer
    824S 844 824C 814F 834B 834U 814B 844H 834S 824G 854G

    asphalt paver
    AP-800B AP-200B AP-800 10 FT AP-1000

    integrated toolcarrier
    IT18B IT28B IT18F IT18 IT38G IT24F IT28F IT12B IT14B IT12 IT38F IT28 IT28G IT14G IT38G II IT14G2 IT14F

    pipelayer
    589 578 583R

    marine products
    3608 3612 3606 3516C 3512C 3516 D379A 3306 3116 3508B 3508 3408B 3512B D398B D330C 3208 3306B 3126B C7 3516B 3512 C280-12 3126 3304 C280-16 3196 D333C 3508C D353C 3406B 3412 D379B C280-8 D353E D343 C32 3412E D399 3304B 3408 3406 3618 3408C C280-6 3616 3406C C-12 D398A 3412C D353D 3176C C30 3412D C12 D348 D349

    track-type tractor
    D7H D8R D5M 7S D6H D3 D3C D6R II D6R 3 D5H 55 58L D6D 10SU 4P 5S D9L D5C III 8 59L 7 D4E D3B 8U 9S 56 6 6S 3S D9R 10U 153 11 9 4 10 163 D4H D3C III 10C 9C 5 56H 141 D11R D5B 8S D7R 11SU 6A D6M 58 D4B D8L 7SU 8A D4C III 59 4S D10 143 D5C PATLGP 140 D3C II 10S 5P D6G SR 57H D6H XL 7S LGP D7R II D7G D5C 7A D9N D6E D8N 6SU 8SU D6H XR D5 7U D6D SR D8T 9SU 3P D6G D4H XL D10R 59N 5A PAT 5A 4A D11N D8K D4C II 9U D6H II 11U D10N 53 54 57 D4E SR D5H XL D6E SR D4H III D8R II D9H D6F SR D5C PAT D4C

    load, haul, dump
    R1600 R2900G R1700 II R3000H R1600G R2900 R1300 R1700G

    oem solutions
    CAT WDS