7N-9737: Alojamento de Bujão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7N-9737: Alojamento de Bujão

    Número de Peça : 7N-9737
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Alojamento de Tomada Cat® (14-18 AWG) (2)

    Descrição:
    Os conectores Cat utilizam um sistema de conexão de pino e soquete para conexões elétricas confiáveis em todas as aplicações elétricas dos equipamentos encontrados nos equipamentos para serviços pesados Cat. A qualidade que você espera da sua máquina.

    Atributos:
    • 14 a 18 AWG
    • Quantidade de contatos: 2
    • Conector aceita 1 pino e 1 soquete
    • À prova d'água
    • Fácil de conectar e desconectar

    Aplicação:
    Os conjuntos de plugue do conector Cat oferecem uma interface confiável fio a fio ou fio a dispositivo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Bitola do Fio (AWG): 18-14
    • Comprimento (pol): 1,4
    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    challenger
    75E 65C 95E 65B 65 70C 75D 75 85E 85C 75C 85D 65D 65E

    wheel-type loader
    928F 926E 950F II 972G 936E 970F 910F 966D 980C 992G 992C 910E 950B/950E 938F 966E 980H 966F II 992D 988B 916 936F 950E 980G 914G 950B 936 966F 960F 926 910 966C G910 980F II 950F 980F 990 G926 924G 994D G936 930R 994 938G 918F G916 930T 928G 910G 966G 938G II 924F 988F 988F II 980G II 990 II

    engine - generator set
    3116 G3516B 3304 3512 3516B 3512C D398B 3304B 3306B 3516 3508 3406B 3512B 3412 3408C G3516 D379B 3406C 3516C 3408 3412C C9 3508B D399 G3512 G3508 G3520C 3114 3408B PM3516 3208 G3306 PM3512 C280-16 PP3516 PMG3516 3306 PM3412 3406 PM3508 3508C

    wheel-type skidder
    518 515 528B 528 518C 508 525 FB518 530B 120C

    off-highway truck
    768C 776D 785C 793D 773D 773E 776B 789 777D 793C 771C 789C 793B 785B 777 776 772B 771D 775E 785D 775D 785 797 775B 769C 776C 69D 769D 773B 777B 784C 793 789D 789B 777C 797B 784B

    engine - machine
    3304

    track-type loader
    931B 973 963 943 935B 963B 953C 931C II 931 935C II 953B 931C 935C 953

    engine - industrial
    3412 3406B 3306 3208 3304 3408 G333C 3516 G3516 D330C D379B 3516B 3508B 3304B D333C 3512B 3408B 3512 G3516J D379 3508 D353E 3512C G3516B G3512 G3304 G3608 G3406 G398 3406C D398 3114 G3306 G379 D398B G3606 G3508 G379A G399 3306B D346 D399 D343 G3412 G3616 D353D 3406 G342C D348 G3408C G3612 G3512B D349 C280-16 3512E D353C G3508B G3306B 3612 3516C G353D 3408C 3412C G3508J G3408 G3512J SR4

    articulated dump truck
    D40D D400D D400E II D250B D250D 740 D25D D350E D30D D300E D30C 735 D400E D250E D300E II D250E II D350C D300B D350D D20D D35C D25C D400 D35HP D350E II D300D

    mini hydraulic excavator
    307-A

    road reclaimer
    RR-250 RR-250B RM-350B RM-500 SS-250 RM500B SS-250B SM-350 RM-350 RM-250C

    motor grader
    120G 16G 160H 135H 135H NA 130G 140H NA 140H ES 12G 140G 120H 14G 160H NA 14H NA 160G 120H ES 12H ES 14H 160H ES 12H 12H NA 140H 120H NA 16H NA 24H 163H NA 143H

    wheeled excavator
    M320 M318 M312 M315

    paving compactor
    PS-180 PS-300B CS-531 CP-563 CB-434 CS-563 CP-433B CS-563C CB-224C CS-653 CS-533C CS-433C CP-533 CS-573C CS-573 CS-583C CS-533 CP-533C CB-534 PF-300B CB-214C CS-643 CP-643 CS-583 CB-534B CB-634 CP-563C CS-433B CP-653

    underground articulated truck
    AD40 AE40 II AD45 AE40

    excavator
    215D 325-A L 330 LN 320-A L 325-A 235 EL180 235B 215 320N EL300B 245B 307-A 215B 307 375-A 320-A N 350-A L 320C 317 N 225D 322 L 320-A 245D 219D 375-A L 235C 330-A L 320 L 317-A 322-A L E240 330-A 312-A 317-A N 231D E110B 235D 322 LN 311-A 330B L E120B 225 EL240C 330 L 330C 315-A 5130B 325 L 330-A L E300B 5080 350-A 229 EL200B E240C 225B 350 L 325-A LN 325 LN 245 E200B 330-A LN 5230 215C 322-A N 219 EL240 229D 315-A L 322-A LN 320-A S EL300 325-A FM L EL240B E180 E240B 5130 322-A 322N 5230B E300

    wheel tractor-scraper
    637E 621G 637D 621F 621E 627F 623E 627E 631E 657E 623F 615C 651E 631G 633E II 623G 637G 613C 613C II 627G 621 615 615C II 637K 621B 627K 627K LRC 627B 611 627H 621S 623B

    manipulador telescópico
    RT100 RT80 RT50SA RTC60 RT50 RT60

    earthmoving compactor
    826C 836 825C 825 816B 826G 815F 825G 815B 816F

    generator
    SR4

    petroleum products
    C280-12 3516C 3512C 3516B 3512 3508C 3512B 3508B TH48-E80 CX48-P2300 3516 TH48-E70

    cold planer
    PR-450C PM-565 PM-565B PR-450 PR-750B PR-1000C PR-1000

    forest products
    227 574

    track-type skidder
    125C D4HTSK III D4HTSK II 517 527 120C D5HTSK II 54H 4P

    backhoe loader
    428D 424D 436 428C 420D 416C 416D 426 428 430D 416 422E 436C 438B 414E 438C 426B 416B 446 426C 446B 424B 428E 416E 436B 442D 428B 438 438D 432D 446D

    wheel dozer
    814F 834S 834U 834B 824S 814B 824C 824G

    asphalt paver
    10 FT AP-800B AP-800 AP-1000

    integrated toolcarrier
    IT12 IT14G IT28 IT18B IT38G IT38G II IT38F IT28B IT18 IT14F IT24F IT12B IT18F IT14B IT28F IT28G

    pipelayer
    589 583R 578

    marine products
    3608 3516 3516B 3512C C280-6 3516C 3512B 3408B C280-16 3508 D330C 3304 3306 3512 3408C 3406B D353D D399 D343 D349 3508B D333C 3616 3612 3412 C32 3306B 3508C 3406 3304B C280-8 D348 3406C 3412C D353C D398A 3116 3618 3408 C280-12 D379B D398B 3208 D353E 3126 D379A 3606

    track-type tractor
    D6R 57H 53 D6H XR D10 8 D8R D9R D3C 6 D7H D6H D4E 10U 10C 55 10 D5H 7U 9 D3B D11N 9S 5S 7 11U 8S 8U 59 D5B D5 D9N D10R 11SU D6H II 7S 8A D3C II D6H XL D4H 9C D10N 4P 5P D6D D7R D3 D6R II 6A D8L 58 D8N 8SU 9SU D8R II 143 D4H XL 6S 3S D9L 140 56H D4E SR 141 D4C 6SU D5H XL D4C II 9U 57 7A 56 D5M 7SU 3P D6E 4 5 10S 58L D4H III 4A 54 3 D6M D6E SR 4S 5A D6F SR 59N 11 D4B D11R D6G SR 59L 10SU D6D SR D6G 7S LGP

    load, haul, dump
    R1600 R1600G R2900 R2900G R3000H R1700G R1700 II R1300

    oem solutions
    CAT WDS