105-1457: Conjunto do Indicador-Volt
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    105-1457: Conjunto do Indicador-Volt

    Número de Peça : 105-1457
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto do Indicador-Volt Cat® (24 VCC)

    Descrição:
    Os componentes Cat asseguram que o equipamento esteja funcionando em um nível ideal. O voltímetro Cat usa a tensão no sistema elétrico fornecida pela bateria.

    Atributos:
    • 24 V
    • Terra em camada endurecida negativa
    • Sem ventilação
    • Bisel preto
    • Resistência à água
    • Resistência a neblina
    • Projetado para funcionar em harmonia com o restante dos componentes Cat a fim de garantir potencial máximo do equipamento.

    Aplicação:
    Os componentes Cat podem funcionar em aplicações pesadas como vibração intensa, choque, intervalos extremos de temperatura de operação, ciclo térmico, choque térmico, umidade, corrosão e poeira excessiva. Usados no painel de instrumentos do compartimento do operador de máquinas Cat para exibir a tensão no sistema elétrico.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 2,6
    • Diâmetro (pol): 2,3
    engineer support tractor
    C18 DEUCE 30/30

    cold planer
    PR-1000 PR-450C PR-1000C

    generator
    SR4

    forest products
    539

    engine - generator set
    G3516 G3508 G3512 3516B 3406C 3412C PM3412 3304 3208 G3306 3306 G3516B 3408 3306B 3516 3114 3304B G3412 C18 3508 3406B C15 3116 3408B 3412 3408C 3512

    petroleum products
    C18 CX31-P600 CX31-C11I

    excavator
    245B 235C 245D 235D 225D 231D

    engine - industrial
    3412 3116 C-12 3114 3126 G3306 G3508 G3516 G3408B 3508 G3512 C-10 D330C 3306 G3406 3126B 3196 G3412 3406 3304 SBF214 SR4 D333C G3408 3176C

    marine products
    3196 3412C C-12 3176C 3408C C12 C18 3304B

    road reclaimer
    RR-250B RR-250 RM-250C SS-250 SS-250B