132-9689: Conjunto Elétrico do Tacômetro
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    132-9689: Conjunto Elétrico do Tacômetro

    Número de Peça : 132-9689
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto do Tacômetro Cat®-Elétrico (12/24 V)

    Descrição:
    Os componentes Cat garantem que seu equipamento funcione no nível máximo. Os componentes Cat garantem que seu equipamento esteja operando em um nível ideal. Os tacômetros Cat fazem parte do sistema de monitoramento do motor que oferece indicação visual sobre a RPM do motor.

    Atributos:
    • Medidor analógico que exibe de 0 a 3.500 RPM
    • Mostrador iluminado com letras brancas sobre um fundo preto, ponteiro de indicação de RPM laranja com brilho diurno e intervalos de RPM vermelho, amarelo e verde
    • Alta durabilidade

    Aplicação:
    Utilizado no painel de instrumentos de equipamentos pesados. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o seu revendedor Cat local para informações adicionais. Os componentes Cat podem funcionar em aplicações pesadas como vibração intensa, choque, variações extremas de temperatura de operação, ciclo térmico, umidade, corrosão e poeira excessiva.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 2,8
    • Diâmetro (pol): 3,8
    • Temperatura (ºF): -40 ° a 185 °
    wheel tractor-scraper
    657E 651E 651B 657B