225-0282: Conjunto do Tacômetro-Serviço
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    225-0282: Conjunto do Tacômetro-Serviço

    Número de Peça : 225-0282
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto do Tacômetro e Horômetro Cat®

    Descrição:
    Os componentes Cat garantem que seu equipamento funcione no nível máximo. Os medidores tacômetros e horômetros Cat fornecem indicações visuais de desempenho do motor, RPM e total de horas de operação, informações essenciais para um operador.

    Atributos:
    • Medidor analógico que exibe de 0 a 3.500 RPM
    • Inclui horômetro
    • Letras brancas sobre fundo preto com exibição de ponteiro de RPM laranja de brilho diurno

    Aplicação:
    Utilizados no painel de instrumentos de equipamentos para serviços pesados. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o seu revendedor Cat local para informações adicionais. Os componentes Cat podem funcionar em aplicações pesadas como vibração intensa, choque, variações extremas de temperatura de operação, ciclo térmico, umidade, corrosão e poeira excessiva.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 3,1
    • Diâmetro (pol): 3,8
    • Temperatura (ºF): -40 ° a 185 °
    wheel tractor-scraper
    615C 611 615C II