036-9821: Arruela
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    036-9821: Arruela

    Número de Peça : 036-9821
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Arruela Cat® (motor elétrico)

    Descrição:
    As arruelas Cat são usadas para manutenção de conjuntos de êmbolo em motores elétricos em equipamentos de serviço pesado.

    Atributos:
    Arruela de conjunto do êmbolo

    Aplicações:
    Componente de serviço para conjuntos de motor elétrico. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o seu revendedor Cat local para informações adicionais.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo (pol): 1,37
    • Diâmetro Interno (pol): 0,89
    • Espessura (pol): 0,031
    wheel-type loader
    950G 926 966G 966F II 966F 930 972G G936 980H 980F 916 950E 980G II 950F II 950B 993K 920 928F 938G 966E 990H 980C 936 980F II 950B/950E G916 936E 950F 926E 992G 966D 966H 938F 988F II 988H 980G 970F 950 930R 936F 992D 960F 972H 994D 994 992C 950G II 990 928G 962G 988B G926 990 II 962G II 930T 994F 988F 988G 966C 992K 994H

    challenger
    65C 65D 75E 45 35 75C 75 65B 55 65 70C 85C 65E 85E 95E

    engine - generator set
    3512B PM3516 3406C C18 3306 3456 3508 3116 G3516 3508B 3408 3208 G3516B 3516B G3520C 3516C PM3508 C175-16 3412 3516 G3516E 3304 C32 3512 3408C G3516C G3520E C27 D399 3306B G3412 3406B 3408B D398B G3406 3406 3512C 3412C PM3512 3304B PMG3516 G3512 C175-20 3406E G3306 D379B G3512E G3508 C15 G3520B C-12 PM3412 G3412C

    wheel-type skidder
    545 528 518 525B 530B 120C 515 FB518 518C 508 525 528B 535B

    off-highway truck
    771D 777 785D 771C 793F 773D 777B 769C 795F XQ 777C 769D 768C 772B 777D 775D 773E 775B 795F AC 773B 793F XQ 793F CMD 776 785C 69D 776D 789D 793D 776B 776C 775E 794 AC 793F OEM

    engine - machine
    3306 3304

    track-type loader
    963B 941 963 943 953 973 977L 951 977 973C 955L 963C 951B 973D 955K 951C 983B 953B 941B 953C 955

    engine - industrial
    3116 3408 3412 3406B 3304 3208 C-12 3306 3204 C-9 D333C C9 3516 C-10 3512B 3512 G342C 3516B 3306B G3516 C175-16 3512C G3412 G3406 C13 D330C 3516C 3508 G398 C-16 3176B G3512 G3408B 3412E CPT372 3508B 3408C C11 D399 G3508 D379B 3508C 3406 G3408 G3306 3456 C27 C9.3 D353E 3412C 3408B C7 C32 C-15 3406C G3304 G3408C 3408E C18 SBF214 3126B C15 G379 D353C D398B D398 G3608 3196 3126 C175-20 G3606 D348 G353D 3176C 3304B D379 G3520B G379A D349 G3606B D353D G399 C9.3B 3406E SR4

    articulated dump truck
    740B 725 735B 730 D350D D400D D250B D350E D250D D30D D300B D25D 735 OEM D400E II D350C D250E 735 D400E D25C 740 D35C D250E II D30C D300E D300E II D40D D300D D20D D350E II

    road reclaimer
    RM-350 SS-250 RM-350B SM-350 SS-250B RM-250C RR-250B RR-250

    motor grader
    135H 120G 12G 12H NA 160H 130G 120H 140H 160G 163H NA 140H NA 140G 120M 16M 24H 14H NA 12M 16H 140M 16G 160H ES 120H NA 14H 14G 14M 120H ES 24M 135H NA 12H ES 140H ES 143H 16H NA 160M 12H 160H NA

    wheeled excavator
    M318 W345B II M325B M330D W345C MH W330B

    paving compactor
    CP-563C CS-643 CS-563C CP-563 CS-583 CB-534 CS-531D CS-533D CS-573D CS-583C CS-653 CS-563 CS-583D CP-533 CP-553 CB-614 CP-533D CP-533C CS-573 CP-643 CS-563D CS-551 CS-533C CS-531C CS-553 CP-653 CB-634 CB-634C CS-573C CS-533 CS-531 CP-563D PS-500

    underground articulated truck
    AD55 AD45 AE40 II AD30 AE40 AD40

    excavator
    245B 365C 225 322B 325-A 235 330-A L 374D L 325C 385C L 345B 345B II 345D L 330C 330B L 322C 325B L 231D 349D L 322C FM 345D 330C LN 345C 345C MH 325-A L 325 L 215 EL300 EL200B 385B 345C L 235C 330C L 385C 330-A 330D 322-A E240C 235B 320N 330D L EL240B 320B L 229D 322 L 215C 5090B 225D 385C FS 390D L 365B II 224B 322-A L 219D 350-A 325 LN 365B 375-A EL300B 320-A L EL240C 320-A 5110B 322B L 322N 345B L 322-A LN 320B 245 330D LN 320-A S 345B II MH 215B 350 L 320-A N 322 LN 214B FT 215D E300 336D L 375-A L 365B L 325-A LN E180 330-A LN 330B LN 229 336D E300B 325B 385C L MH 365C L MH 350-A L 336D LN 235D 325C L 330 L 5130B 365C L 322B LN 325B LN 5080 325-A FM L 320B S EL240 213B 330B 214B 320 L 345D L VG 349D 325D L 390D 245D 5130 E200B 225B 330-A L 330 LN 219 320B N E240 E240B EL180 330D MH 322-A N

    wheel tractor-scraper
    637E 615C II 631E 621F 615C 657E 623F 621E 657G 627F 627E 657B 637D 621B 623E 613C 631D 633E II 651E 631G 627B 611 615 623B 623G 627G 633D 637G 641B 613C II 651B 639D 657 621G 621

    earthmoving compactor
    836 815F 826C 816B 836G 815B 825G II 825C 836H 826G 826G II 816F II 816F 825G 815F II 825H 826H 825

    generator
    SR4

    engine - truck
    C-15 3406B C-12 3208 3306C 3408B C-10 3116 3126 3406C 3176 3126B 3306B 3176B 3406E 3306 C9 3408 C13 3126E 1673C 3406 C-18 C15 C-16

    petroleum products
    C175-16 C15 TH35-C13I CX31-P600 C9 CX35-P800 CX31-C11I TH35-E81 3512C 3512B TH48-E70 C11 C18 TH31-C9T 3516C TH31-C9P 3512 C32 C13 TH48-E80 CX31-C9I CX31-C15I TH31-E61 CX31-C13I TH35-C11I TH31-C9I TH35-C15I

    cold planer
    PM-200 PM-465 PR-1000 PR-1000C PM-565B PM-201 PR-450 PR-450C PM-565 PR-750B

    forest products
    TK751 551 522 2391 541 2 2590 1190T TK711 TK741 FB221 521 570B 580B 552 2 2290 1190 552 2491 TK732 TK722 541 570 533 1290T 580 1090 550 345C 227 532 574 TK721 2390 539 511 TK752

    track-type skidder
    4P D5HTSK II 527 125C 517 D4HTSK III 54H 120C D4HTSK II

    wheel dozer
    834G 844 824C 824H 824G 814F II 834U 854G 824S 814B 834S 834B 854K 844H 824G II 834H 814F

    asphalt paver
    BG-2455C BG-245C AP-1000B AP-1050B AP-1055B AP-900B BG-240C WE-851B AP-1200 BG-260C

    integrated toolcarrier
    IT28F IT38F IT18B IT62G IT28 IT18 IT28G IT38G IT28B

    pipelayer
    572G 561C 594H 587T 583K 589 572R 578 583T 583R 561D 561M 571G 572R II

    marine products
    3606 3516C 3406E 3512B 3516B 3512C 3304 3412 3208 3508 3516 3126B 3508B D379A 3408B 3412C C18 C-12 D349 3512 3408C 3412E C32 3508C D398A C15 3304B 3126 3408 D353C C175-16 3412D C30 3306B 3176B D399 3406B 3116 D398B C12 D379B D348 D333C 3306 D353E 3176C D330C C7 D353D 3406 3196 3406C 3608

    track-type tractor
    D7G D7R II D5H 163 D9R D6R 7S 8S D6T 9S D10R D6H D8R II D6R II 9 57H D4H D5M 8A D6R III 141 4P 6S 5 D7H D4E 153 D8L 5S 8 D7E 11 D6M 143 D11R 59L D5B 4S 55 140 7U 10 D9N 8U D5 6 D6D 6A 56H D7R D8T 5A D6G2 LGP D6H XR D10 4A D8R 58 D11T 6SU D4E SR D6H XL D9L 5P 10U 8SU 11SU 7 59 59N D11N D5E D8N 9SU D6H II D7G2 D4D 54 9C 10SU 10C D5H XL 57 9U 7A D6E D8K D6E SR D6G SR D4H III 4 7SU 10S 56 11U D10N 58L D10T D4H XL D9T D7F 7S LGP D6F SR

    load, haul, dump
    R2900 R1600G R2900G R1700G R1600 R1300 R1700 II

    oem solutions
    CAT WDS