105-6117: Conjunto Interruptor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    105-6117: Conjunto Interruptor

    Número de Peça : 105-6117
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto do Interruptor Cat® (Limite) (Pedal de Freio)

    Descrição:
    O interruptor limitador Cat é um interruptor normalmente fechado montado embaixo do pedal de freio e projetado para ser atuado ao pressionar o pedal de freio em veículos Cat. Os componentes Cat garantem que seu equipamento esteja operando em um nível ideal.

    Atributos:
    • Feedback elétrico em tempo real
    • Não lacrado
    • Braço da manivela único de um polo
    • Construção reforçada
    • Alta precisão para desempenho consistente
    • Projetado para trabalhar em harmonia com o resto de seus componentes Cat para garantir o máximo potencial de seu equipamento.

    Aplicações:
    Usado no sistema de freio dos veículos Cat. Os componentes Cat podem operar em aplicações pesadas, como vibrações severas, choques, variações extremas de temperatura de operação, ciclo térmico, choque térmico, umidade, corrosão e poeira excessiva.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 1,14
    • Largura (pol): 0,41
    • Temperatura (ºF): -40 A 185
    earthmoving compactor
    836K 815F 815K 816K 836G 826G II 816F II 825G II 826K 825K 836H 815F II 816F 825H 826H 825G 826G

    wheel-type loader
    966L 970F 950G II 950M 972M 982M 988G 972G 962H 992K 950 GC 993K 980G II 960F 980M 972G II 938M 962G 966G 966H 950G 972M XE 950F II 924K 938G II 972H 950K 966G II 966K 966M XE 966M 966F 994H 930K 924F 994K 980H 950H 962 930M 962G II 950L 966F II 988K XE 988H 962K 962M 938H 938K 980K 990K 986K 986H 962L 966K XE 980K HLG 938F 988K 918F 994F 928F 962M Z 950M Z 980G 972K 990H 950F 980L 972L 926M

    wheel dozer
    814K 844K 854K 834K 834H 824K 824G II 814F II 824G 834G 824H 844H 814F

    integrated toolcarrier
    IT18F IT38G II IT38H IT28F IT62G II IT62G IT38F IT24F IT62H

    articulated dump truck
    725C2 735B 730C 740 GC 745 730C2 EJ 740C 745C 725C 740B 735C 740 730C2

    wheel tractor-scraper
    623K 621H 627H 637K 627K LRC 623H 631K 621K OEM 621K 623K LRC 627K

    load, haul, dump
    R1600G R1700G R2900G R1600H R2900 R1300G R1300G II R1600 R1300 R3000H