418-6593: CONJUNTO DO INTERRUPTOR DE NÍVEL DE ÓLEO OU DE COMBUSTÍVEL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    418-6593: CONJUNTO DO INTERRUPTOR DE NÍVEL DE ÓLEO OU DE COMBUSTÍVEL

    Número de Peça : 418-6593
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Sensor de nível de líquido passivo Cat® com interruptor de palheta e flutuação (dentro do tanque)

    Descrição:
    Interruptor de palheta robusto para aplicação que requer tecnologia simples e robusta. Projetado para montagem em tubo de extensão dentro do reservatório de óleo ou de combustível. O sensor passivo não requer energia elétrica externa. Projetado e fabricado para longa duração em ambientes extremos.

    Atributos:
    • Classificação do Contato: 10 W
    • Classificação da Corrente: 1 Amp
    • Lógica: Chave de um polo, de uma só posição, normalmente aberta
    • Advertência de baixo nível de óleo
    • Nível do interruptor - 55 mm

    Aplicações:
    • Advertência de nível baixo de combustível diesel e B10 Biodiesel
    • Alta vibração, temperatura elevada e umidade
    • Os sensores de nível Cat são específicos da aplicação ou do tanque. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o seu Revendedor Cat local para informações adicionais.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento do Fio (pol): 88,9
    • Tipo de Conector: condutores individuais
    marine products
    C280-16