4C-9603: Chave de Combinação
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    4C-9603: Chave de Combinação

    Número de Peça : 4C-9603
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Chave de Combinação Fracionária Cat® (1 pol)

    Descrição:
    As chaves de combinação Cat são projetadas para ajuste e manutenção de rotina de fixadores.

    Atributos:
    • Chave de combinação de 1 polegada
    • Extremidade da estrela de 12 pontas
    • Projetada para facilidade de manuseio em espaço limitado
    • Ângulo de 15° na abertura e na estrela
    Acabamento cromado

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 14,1
    • Tamanho (pol): 1
    engine - generator set
    3512B 3508 3512 3508B 3516 3516B 3406C

    pipelayer
    589

    engine - industrial
    3508 3412C 3406 3306 3512 3516 3412E D333C G3512 G3516 3406E 3408E G3304

    marine products
    3516 3512B 3508B 3304B 3508 3406E 3516B 3306B 3512 3412

    articulated dump truck
    735 D250E D400E II D350E D250E II D400E D300E 730 740 725 D350E II D300E II

    track-type tractor
    D6G SR D6G D8R II D5E D6E SR D6E D4E SR