6V-7934: Chave de Fenda
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6V-7934: Chave de Fenda

    Número de Peça : 6V-7934
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Chave de Fenda Philips #2 Cat®

    Descrição:
    A chave de fenda Cat é feita para ajustar parafusos de cabeça e tamanho específicos.

    Atributos:
    • Chave de fenda Phillips #2
    • Alça de alto impacto
    • Pontas jateadas por vapor para a melhor aderência possível aos parafusos

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 8,41
    • Comprimento Total (pol): 8,4
    • Descrição do Material: Aço
    • Formato da Ponta: Phillips
    • Materiais de Alavanca: Plástico Preto
    • Tamanho (pol): Ponta Phillips Nº 2, 8,41 de comprimento
    • Tamanho da Ponta (pol): Nº 2
    motor grader
    163H 16M 16H 12H 120M 143H 160M 12M 14H 120H 135H 140M 140H 160H

    articulated dump truck
    D350E D250E II D350E II D400E II D250E 735 730 740 725 D300E D400E D300E II

    track-type tractor
    D6G