241-0706: Grupo de Pistolas de Lubrificação com 2 Baterias
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    241-0706: Grupo de Pistolas de Lubrificação com 2 Baterias

    Número de Peça : 241-0706
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acessório de Saída Dianteiro (pol): 7/16 UNEF
    • Bateria: alta capacidade, 12 Volts NiCad
    • Capacidade da Bateria (mAh): 1.300
    • Capacidade de Lubrificação (Sob condições normais): Mínimo de 3 cartuchos
    • Capacidade de Pressão (kPa): 41.368
    • Carregador de Bateria (volts): 110
    • Motor (volts): 12
    • Rosca da Conexão do Enchimento (pol): 1/8 NPT
    • Tempo de Carga: 1 hora (110 V, 60 Hz)
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.