9F-2636: Extensão do Conjunto do Bico Injetor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    9F-2636: Extensão do Conjunto do Bico Injetor

    Número de Peça : 9F-2636
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Extensão do Conjunto do Bico Injetor Cat®

    Descrição:
    As extensões do conjunto do bico injetor Cat são projetadas especificamente para equipamentos de transferência e lubrificação, maquinário e juntas.

    Atributos:
    • Conexão roscada em ambas as extremidades
    • Ângulo de vedação à prova de vazamento de 25 graus
    • As extremidades do acoplador são do tipo garra tripla para melhor vedação
    • Mangueira flexível

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento Total (pol): 14,22
    • Pressão de Trabalho (kPa): 82.68
    • Tamanho da Rosca (pol): 1/8 NPTF
    earthmoving compactor
    815 816 825C 825 826B 825B 826C

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    966E 930 980F 920 930T 992B 992 966C 950 936E 936 980C 966D 988 916 960F 930R 936F 924F 926E 950F II 950B 950G 910 926 910E 980G 950B/950E 970F 950F 966F 980B 938F 950E 962G 910F 988B 910G 918F G936 980 938G G926

    engine - generator set
    3512 3508 D399 3516 3208 3508B 3516B D398B 3406C 3512B D379B

    engine - truck
    1676

    wheel-type skidder
    528 518 120C

    off-highway truck
    769 769B 772 768B 773

    engine - industrial
    3412 D343 D333C D398B D379B 3306 G399 3304 3512 D379 D353E D353D 3412C 3516 D398 3508 G333C G379A G3304 D342 D348 D399 D330C G343 3408E 3406E D342C G379 G3306 D353C D346 G398 3412E D349 D320A G342C G353D 3406 G3512 G3516 SR4

    track-type loader
    931 941B 963 951C 977K 953 973 951B 943 977L 955K 941 977H 955H 931B 977A 955L 977 983 951 955C 983B 955 977D 935B

    mini hydraulic excavator
    304.5 303.5

    motor grader
    12F 130G 16 120G 140G 12G 12E 14H NA 16G 120 140 14G 120B 14E 160G 16H NA

    forest products
    227

    paving compactor
    CB-534B

    track-type skidder
    125C 120C

    wheel dozer
    824 834U 814 824C 834S 824S 834 824B 834B

    integrated toolcarrier
    IT12 IT28 IT18B IT12B IT18 IT28B

    excavator
    324E 235 225 312E 336E L 336E 215 312-A 245 235B 329E 320E LRR 313B 314E CR 350-A 329E L 215B 320E RR 324E L 316E L 314E LCR

    pipelayer
    594 571G 561C 572G 594H 583K 561D 589 561B 583H

    marine products
    D397D D379A 3306 D330C D330A D398A D348 3406E 3304 D333A D326F 3306B D399 D342C 3516 D379B 3516B 3512 D349 3508 D364 D333C D346 D330B D342 D333B D398B D353E 3412 D353C 3512B D315 D375D D343 D337F D334 3126 3304B 3508B D353D D336

    wheel tractor-scraper
    631E 641 627B 657B 651 637D 657 666B 641B 621E 639D 637 633C 621 631D 627 613C 613B 660B 613 650B 637E 651B 621B 631C 666 633D 623B 621S

    track-type tractor
    D6H D8H 7S D6C D6R D6D 6S D7G 143 D7H 55 D3B 10 D5B D4D D4E D9G 7S LGP 9C D7F D5 53 10C 163 D6E D6M D5H 10SU 8U 8A 56H 6 11 7SU D4H 58 6SU D9H 10S D6G SR 9SU 6A 3P 59N D6H XR D6H II 9 140 D8L D8K D6E SR D10N 4S 7U 3 8S 58L 3S 9S 57H D4E SR 7 D7R D5E D8N D9E 141 8D D5M 4A D6G D10 8 153 56 54 59 D3 8SU 5S 9U D9N 5 4 4P D9L 183B D4B 5A 10U 59L D11N 7A 11SU D6F SR 57 11U