9N-3367: Conj Filtro – Líquido Arrefecedor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações
    Tempo de manutenção?
    Facilitamos as coisas
    Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

    9N-3367: Conj Filtro – Líquido Arrefecedor

    Número de Peça : 9N-3367
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Eficiência Padrão

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Padrão
    earthmoving compactor
    825 826C 825C

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    992C 980C

    engine - generator set
    3406E 3412C 3408 3412 3406C 3408C 3406B 3408B

    engine - truck
    3408B 3408 3126E

    petroleum products
    C15 TH48-E70 C11 C27 TH48-E80 C32

    off-highway truck
    769C

    track-type loader
    983B

    engine - industrial
    3406B 3412 3408 3406C 3412E SCT673 3408B 3116 3408C 3412C 3406 3408E SR4

    articulated dump truck
    D400D D35HP D550B D400 D44B D40D

    road reclaimer
    RR-250B SS-250 RR-250 SS-250B

    cold planer
    PR-750B PR-1000 PR-450C PR-450 PR-1000C

    motor grader
    16G

    wheel dozer
    824C 824S

    excavator
    245

    pipelayer
    578 589

    marine products
    3406 3408B 3408 3412 3406B 3412E 3412D 3408C 3412C

    wheel tractor-scraper
    627B 621B 623B 621

    track-type tractor
    8 8SU D8N 8U 8A 57H