9N-3368: Conj Filtro – Líquido Arrefecedor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações
    Tempo de manutenção?
    Facilitamos as coisas
    Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

    9N-3368: Conj Filtro – Líquido Arrefecedor

    Número de Peça : 9N-3368
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Eficiência Padrão

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Padrão
    earthmoving compactor
    826C 825C 825 826G 825G

    wheel-type loader
    980C 980G 980F II 980G II 980F 992C

    challenger
    85C 75C

    engine - generator set
    3406C 3412C 3412 3304B 3406B 3304 3406E 3306B

    engine - truck
    3406B 3208 3406 3126E 3408 3306B 3306 3408B

    petroleum products
    C32 TH48-E70 C15 C11 TH48-E80 C27

    off-highway truck
    769C

    engine - industrial
    3412 3208 3406B 3408 3306 3412C 3408B 3408E 3304 3412E D330C SR4 3116 3408C 3406C D333C G3306 3406

    articulated dump truck
    D400E D44B D400D D400 D550B D350E D35HP D40D

    road reclaimer
    RR-250B SS-250B

    cold planer
    PR-1000 PR-1000C PR-750B PR-450C

    motor grader
    16G

    wheel dozer
    824G 824S 824C

    excavator
    245

    pipelayer
    578 589

    marine products
    3408 3408C 3412C 3208 3408B 3412 3412D 3412E

    track-type tractor
    8SU 8U D8N 8 57H 8A