9N-3718: Conj Filtro – Líquido Arrefecedor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações
    Tempo de manutenção?
    Facilitamos as coisas
    Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

    9N-3718: Conj Filtro – Líquido Arrefecedor

    Número de Peça : 9N-3718
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Eficiência Padrão

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Padrão
    earthmoving compactor
    836 825C

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    988F II 992C 990 II 992D 990 988F 988B

    engine - generator set
    3306 3304 3304B 3306B 3406B

    engine - truck
    3306 3126B 3208 C7 C-12 C11 3116 C15 3126E 3176B C-10 3306B C13 3306C C-9

    petroleum products
    C27 TH48-E70 TH35-C11I TH35-C13I CX31-C15I C18 TH35-C15I C13 CX31-C11I CX31-C13I CX35-P800 TH35-E81 CX31-P600 C11 C15 C32

    off-highway truck
    768C 769C 773B 772B

    engine - industrial
    3406B 3208 3306 3304 D333C 3126 C32 C-15 D330C C27 C13 G3306 C11 C18 3176C CPT372 G3304 SR4 C15 3176B

    road reclaimer
    SS-250 RR-250

    wheel dozer
    834U 824C 834B 834S

    underground articulated truck
    AD55 AE40 II AE40 AD40 AD45

    excavator
    375-A 245 245D 245B

    pipelayer
    589

    marine products
    3306B 3208 3306 D333C 3304B 3304

    track-type tractor
    59 10SU 10 8 8S 8U 58 8A 58L D8L 10U 59N D9N 9 D10N 9SU 9U 59L

    load, haul, dump
    R1600 R2900G R1600G R1700G