9N-6123: Conj Filtro – Líquido Arrefecedor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações
    Tempo de manutenção?
    Facilitamos as coisas
    Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

    9N-6123: Conj Filtro – Líquido Arrefecedor

    Número de Peça : 9N-6123
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Eficiência Padrão

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Padrão
    earthmoving compactor
    826G 825C 825G 826C 836

    wheel-type loader
    992C 980G II 990 II 980G 988F 980C 980F 980F II 988B 990 988F II 992D

    engine - generator set
    3304B 3304 3306 3306B

    engine - truck
    C-10 3406C 3126B 3406B C-15 C7 3116 C9 3208 3306C C-12 C15 C13 C-18 3406E 3126E 3306B C16 3176B 3306 C-9 C11 C-16

    petroleum products
    TH35-C11I C15 TH48-E70 CX31-P600 TH35-C15I C11 CX35-P800 C32 CX31-C13I C27 C13 CX31-C15I C18 TH35-E81 TH35-C13I TH48-E80 CX31-C11I

    off-highway truck
    768C 773B 775B 769D 771D 772B 769C 69D 771C

    engine - industrial
    3208 3306 3304 3406E D330C 3412 C15 3176C C-15 D333C C27 3456 C13 3176B C18 G3306 3412C C32 G3304 C-16 C11 3126 SCT673 CPT372 SR4

    road reclaimer
    SM-350 RM-350

    cold planer
    PM-565 PM-565B

    motor grader
    16G 16H NA

    wheel dozer
    834B 834U 834S 824G 824C

    pipelayer
    589

    excavator
    375-A 245D 245B

    marine products
    3304 3306B 3208 D333C 3304B 3306

    wheel tractor-scraper
    631E 623F 657E 637E 621F 651E 631D 633E II 623E 639D 627F 637D

    track-type tractor
    D9R 10 9C 8S 59L D10N 10SU D9L 9 9U 59 58L D9N D8R 10U 8 D8L 9S 8A 59N 9SU