9Y-1022: Conj Filtro – Líquido Arrefecedor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações
    Tempo de manutenção?
    Facilitamos as coisas
    Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

    9Y-1022: Conj Filtro – Líquido Arrefecedor

    Número de Peça : 9Y-1022
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Eficiência Padrão

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Padrão
    engine - truck
    C16 C-18 C-15 C-16

    excavator
    245B 245D 375-A

    pipelayer
    589

    wheel tractor-scraper
    621E 623E 623F 627E

    track-type tractor
    D7H D6H 59N D6H XR 59L D8N 58 9SU D9N 9 D10R D9R 9U D10N D6H XL 58L