2P-5834: Filtro de Transmissão (Apenas)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações
    Tempo de manutenção?
    Facilitamos as coisas
    Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

    2P-5834: Filtro de Transmissão (Apenas)

    Número de Peça : 2P-5834
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Projetados para manter a limpeza do sistema na maioria das aplicações gerais e leves, os Filtros de Fluido Hidráulico de Eficiência Padrão são a primeira defesa contra o desgaste do componente causado pela contaminação.

    Os Filtros Hidráulicos Cat® oferecem a melhor proteção contra contaminantes e abrasivos evitando que desgastem as tolerâncias rígidas dentro do sistema hidráulico de alta pressão. Limpeza é a chave para manter a lubrificação apropriada do sistema hidráulico sensível.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Padrão
    wheel-type loader
    926 936 950B 930R 926E G910 916 950B/950E 936E 936F G936 950E 930T G926 G916 910

    wheel-type skidder
    528

    track-type skidder
    4P 54H D5HTSK II D4HTSK II D4HTSK III

    integrated toolcarrier
    IT18 IT12 IT28B IT18B IT28

    pipelayer
    594H 578

    track-type loader
    931B 939 935B 955 931C II 935C 931C 933 931 951 935C II 977

    track-type tractor
    4 D3B 5P D8L 6SU 57 5 D8N D5H XL 5S 56H D6H D5H 7A 7S LGP D5B 7S D9N D6D 6A 10 59N 8 58 D7H 5A D7R 4P 153 D4C 7SU D3C D6H XL 9 D7G 9SU 7 D6H XR 6S D9L D6H II 57H 59 3P 8S D4H XL 5A PAT 9U 4S D3C II D8R 8U D3 6 55 56 9C D10N 10U D4H 8SU D4C II 163 D10R D4C III 3 D5C III 8A 53 58L 9S D3C III D4B 7U 10SU D5C 4A D4H III 59L D5C PAT 54 D5C PATLGP