115-8384: Retentor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações
    Tempo de manutenção?
    Facilitamos as coisas
    Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

    115-8384: Retentor

    Número de Peça : 115-8384
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Retentor Cat® (Conjunto do Filtro de Óleo do Motor)

    Descrição:
    Os retentores fixam e protegem os conjuntos da tubulação do filtro de óleo do motor para o bloco do motor.

    Atributos:
    • Material: Aço
    • Suporte de 1 parafuso para cotovelo do filtro de óleo


    Aplicação:
    Componente de serviço para manutenção de conjuntos do filtro de óleo do motor. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o seu revendedor Cat local para informações adicionais.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,24
    • Comprimento (pol): 1,9
    • Descrição do Material: Aço
    • Largura (pol): 1,4
    track-type tractor
    D9R D10R D11R D9N D11T D10N D10T D8L