500-0483: Filtro de Óleo do Motor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações
    Tempo de manutenção?
    Facilitamos as coisas
    Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

    500-0483: Filtro de Óleo do Motor

    Número de Peça : 500-0483
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Filtro de Óleo do Motor de Eficiência Avançado

    Os Filtros de Óleo do Motor de Eficiência Avançada Cat® fornecem proteção superior contra partículas
    que podem entrar no sistema de lubrificação durante o desgaste do serviço ou dos componentes. Além do equipamento construído com Filtros de Lubrificação de Eficiência Avançada, eles estão disponíveis como uma atualização para alguns filtros de eficiência padrão.

    Embora todos os filtros de óleo do motor removam algumas partículas abrasivas, muitos elementos competitivos não são eficazes na captura e retenção das partículas que são mais danosas aos componentes do sistema de lubrificação. Fabricados em nossas próprias instalações, com um design forte em peça única e um tubo central não metálico, os Filtros de Óleo do Motor Cat maximizam a limpeza e minimizam possíveis vazamentos.

    Os nossos elementos filtrantes não só melhoram o desempenho, como também protegem componentes vitais, levando a uma maior durabilidade e a um maior valor de revenda.

    A escolha de filtros Cat genuínos é uma decisão de negócios inteligente, todos os dias.

    Atributos:
    • Fio espiral e cordões para melhor estabilidade de dobras para melhor prender e reter partículas
    • Meios de filtragem devidamente curados para um desempenho e duração prolongados
    • Placa de base de alumínio em peça única
    • Tampas de uretano moldadas em peça única para eliminar vazamentos

    cold planer
    PM825 PM620 PM822 PM622 PM820

    earthmoving compactor
    836K 825K 826K

    motor grader
    14M3 140 12M 3 AWD 14M-3 140M 3 AWD 12M 3 160M 3 AWD 140M 3 18M3 16M3 160M 3

    wheel-type loader
    980M 972L 972M 972M XE 966M XE 966M 980L 986K 982M 988K 966L 988K XE

    generator
    WEG

    forest products
    522 521

    wheel dozer
    834K 824K

    excavator
    349 336 340 352 345 GC

    engine - industrial
    C9.3

    track-type tractor
    D8T