Componentes do Sistema de Combustível

1
Exiba preços e estoque locais e faça os pedidos on-line.
{imgAlt}

Material próprio e manufatura:

  • Os injetores Cat® utilizam processos de metalurgia de produto e manufatura própria especializados para oferecer produtos capazes de atender ao desempenho máximo que os clientes esperam.

Cobertura de produto ampla:

  • Além de novos injetores, as opções de troca Reman estão disponíveis para todos os modelos de motor. Os produtos de reposição são oferecidos para todos os motores Caterpillar, dos pré-Segunda Guerra Mundial aos modelos Tier 4 contemporâneos. Válvulas de cápsula de reposição, bicos de combustível, bicos lápis, unidades injetoras e os produtos de injeção de combustível eletrônica de projeto mais recente são oferecidos para dar suporte a todos os motores dos primeiros da Série D ao projeto mais recente compatível com Tier 4. Os clientes podem estar certos de que terão opções de reparo ao longo de toda a vida útil do equipamento.

100% testado de fábrica:

  • Os injetores novos e Reman são 100% testados em fábrica e calibrados segundo as especificações usando-se o mesmo equipamento de teste para garantir o mais alto nível de desempenho e conformidade com a limpeza. Dessa forma, os clientes recebem produtos de alta qualidade - e não apenas pela primeira vez, mas sempre.

Tecnologia HEUI™ Avançada da Caterpillar Produz Maior Desempenho

A Caterpillar apresentou a Unidade Injetora Controlada Eletronicamente e Ativada Hidraulicamente (HEUI, Hydraulically Actuated Electronically Controlled Unit Injector) em 1993. Esse feito é tido como um dos avanços mais significativos na tecnologia do motor diesel do último século. A HEUI usa pressão do óleo do motor para acionar a injeção de combustível de alta pressão em motores diesel, de maneira que os injetores deixem de ser operados por eixo-comando.
A HEUI supera muitas das limitações de injetores mecânicos e eletrônicos convencionais, além de estabelecer novos padrões para eficiência de combustível, confiabilidade e controle de emissões.

Controle Preciso da Medição e da Distribuição de Combustível

Disponível como equipamento padrão em uma linha cada vez mais ampla de Motores Cat e máquinas, o sistema HEUI altamente sofisticado usa energia hidráulica, em vez de energia mecânica, para acionar injetores de combustível. Funcionando in tandem com o Módulo de Controle Eletrônico (ECM, Electronic Control Module) do motor, o sistema HEUI oferece um controle extremamente preciso da medição e da distribuição do combustível, o que resulta em desempenho e economia do motor inigualáveis.
No sistema de combustível comum tradicional, por exemplo, toda a tubulação de combustível permanece sob alta pressão. Com o sistema HEUI, o combustível fica em baixa pressão até ser injetado no cilindro. A pressão do combustível é criada hidraulicamente em resposta a um sinal do ECM. Como a HEUI controla a pressão de injeção eletronicamente, ela é completamente independente da velocidade do virabrequim. A pressão de injeção máxima pode ser obtida sob regimes de sobrecarga e aceleração, proporcionando maior economia de combustível, resposta melhor e fumaça reduzida.
A tecnologia do injetor HEUI está mudando a maneira como proprietários de equipamentos, técnicos e operadores veem o desempenho do motor diesel agregar novo valor ao investimento em motores e máquinas Cat.