Encontre as peças instaladas de fábrica e exiba os diagramas de peças.
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
O cancelamento eliminará os dados de todos os acessórios fornecidos.
As bordas cortantes da lâmina e as pontas de extremidade Cat® são ferramentas essenciais de penetração no solo projetadas para proteger e melhorar o desempenho de várias lâminas de maquinário pesado. Em especial, os Tratores de Esteira Cat usam bordas cortantes e pontas de extremidade da lâmina para proteger a lâmina contra o desgaste e prolongar a vida útil operacional. Esses componentes também são comumente encontrados em outros equipamentos Cat, como motoniveladoras e pás-carregadeiras que utilizam acessórios de lâmina.
Equipamentos Compatíveis com Bordas Cortantes da Lâmina
Tipos de Bordas Cortantes da Lâmina
Quais tipos de equipamentos Cat utilizam Bordas Cortantes e Pontas da Extremidade da Lâmina?
Os Tratores Cat, também conhecidos como Buldôzeres Cat ou Tratores de Esteira Cat, utilizam bordas cortantes e pontas de extremidade da lâmina para proteger contra o desgaste e prolongar a vida da lâmina. Além disso, combinar bordas cortantes e pontas de extremidade de trator de esteira com as necessidades da sua aplicação pode levar a maior capacidade de penetração e precisão.
Para que são usadas as Bordas Cortantes Cat FirstCut™ para Tratores de Esteira?
As Bordas Cortantes Cat FirstCut™ para tratores de esteira são especialmente projetadas com um perfil plano para proporcionar um acabamento suave durante a laminação. Essas bordas se destacam por sua impressionante durabilidade e produtividade, oferecendo excelente valor. Projetadas para condições adversas, elas se destacam em situações de escavação difíceis, proporcionando penetração aprimorada e desempenho confiável. Quando utilizadas nas condições certas, podem levar a aumentos na massa de carga útil, bem como na produtividade geral (em comparação com as bordas cortantes de produção padrão). Essas bordas com custo-benefício não exigem troca no meio da vida útil para se obter o máximo em durabilidade.
O que torna as Bordas Cortantes de Precisão Cat para Tratores de Esteira únicas?
As Bordas Cortantes de Precisão Cat para tratores de esteira foram projetadas para maximizar a durabilidade e o desempenho, apresentando indicadores de desgaste integrados exclusivos que simplificam a manutenção. Com material DH-2 extra endurecido concentrado em áreas de alto desgaste, essas bordas oferecem vida útil prolongada e penetração superior sem adicionar peso. O projeto inovador ajuda a prevenir custos elevados com a lâmina, garantindo uma operação eficiente e com custo-benefício em condições adversas.
Exibindo 1 - 16 de 1200
Corte de Nível D6 de 25mm
Cat
Lower Hole Pattern
2-1
End Bit Type
Level Cut
Width (in)
10,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
18,307
Upper Hole Spacing (in)
3,189
Position
LH
Upper Hole Pattern
3
Lower Hole Spacing (in)
3,937
Thickness (in)
0,984
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Corte de Nível D6 de 25mm
Cat
Lower Hole Pattern
2-1
End Bit Type
Level Cut
Width (in)
10,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
18,307
Upper Hole Spacing (in)
3,189
Position
RH
Upper Hole Pattern
3
Lower Hole Spacing (in)
3,937
Thickness (in)
0,984
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Corte de Nível D5 de 19 mm
Cat
Lower Hole Pattern
4
End Bit Type
Level Cut
Width (in)
8,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
18,74
Position
RH
Lower Hole Spacing (in)
3,0
Thickness (in)
0,748
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Ponta de Extremidade no Lado Direito Cat® para borda cortante e lâmina universal proporciona desempenho de corte e nivelamento eficiente
Cat
Lower Hole Pattern
3-2
End Bit Type
EWL
Width (in)
19,567
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
32,185
Upper Hole Spacing (in)
2,953
Position
RH
Upper Hole Pattern
2-2
Lower Hole Spacing (in)
2,953
Thickness (in)
2,165
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Low Alloy Steel,Alloy Steel
Ponta de Extremidade no Lado Direito Cat® para borda cortante e lâmina universal proporciona desempenho de corte e nivelamento eficiente
Cat
Lower Hole Pattern
2-2
End Bit Type
EWL
Width (in)
18,425
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
28,425
Upper Hole Spacing (in)
2,953
Position
RH
Upper Hole Pattern
2-1
Lower Hole Spacing (in)
2,953
Thickness (in)
1,772
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Low Alloy Steel,Alloy Steel
Corte de Nível D5 de 19 mm
Cat
Lower Hole Pattern
4
End Bit Type
Level Cut
Width (in)
8,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
18,74
Position
LH
Lower Hole Spacing (in)
3,0
Thickness (in)
0,748
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Ponta de Extremidade no Lado Esquerdo com 722 mm Cat® para borda e lâmina angulares
Cat
Lower Hole Pattern
2-2
End Bit Type
EWL
Width (in)
18,425
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
28,425
Upper Hole Spacing (in)
2,953
Position
LH
Upper Hole Pattern
2-1
Lower Hole Spacing (in)
2,953
Thickness (in)
1,772
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Alloy Steel,Low Alloy Steel
Ponta de Extremidade Esquerda Cat® com 817,5 mm de extensão para borda e lâmina angulares
Cat
Lower Hole Pattern
3-2
End Bit Type
EWL
Width (in)
19,567
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
32,185
Upper Hole Spacing (in)
2,953
Position
LH
Upper Hole Pattern
2-2
Lower Hole Spacing (in)
2,953
Thickness (in)
2,165
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Alloy Steel,Low Alloy Steel
Ponta da Extremidade da Borda Cortante do Lado Esquerdo para Aplicação Geral Cat®
Cat
Lower Hole Pattern
4
End Bit Type
GP
Width (in)
15,551
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
24,094
Upper Hole Spacing (in)
4,0
Position
LH
Upper Hole Pattern
3
Lower Hole Spacing (in)
3,252
Thickness (in)
1,181
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Alloy Steel
Borda Cortante Cat® auxilia no corte de muitos materiais, como solo, rochas, detritos ou vegetação. Ela oferece uma superfície afiada para penetrar de maneira eficiente o solo, empurrar e levantar materiais
Cat
Hole Spacing (in)
6,0
Width (in)
15,984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
33,386
End 2 Hole Offset (in)
4,693
End 1 Hole Offset (in)
4,693
Position
Center
End 2 Shape
Straight
Hole Quantity
5
Edge Type
Continuous
End 1 Shape
Straight
Thickness (in)
1,772
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Ponta da Extremidade da Borda Cortante do Lado Direito para Aplicação Geral Cat®
Cat
Lower Hole Pattern
4
End Bit Type
GP
Width (in)
15,551
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
24,094
Upper Hole Spacing (in)
4,0
Position
RH
Upper Hole Pattern
3
Lower Hole Spacing (in)
3,252
Thickness (in)
1,181
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Alloy Steel
Borda Cortante Cat® auxilia no corte de muitos materiais, como solo, rochas, detritos ou vegetação. Ela oferece uma superfície afiada para penetrar de maneira eficiente o solo, empurrar e levantar materiais
Cat
Hole Spacing (in)
6,0
Width (in)
15,984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
33,819
End 2 Hole Offset (in)
5,449
End 1 Hole Offset (in)
4,37
Position
RH/LH
End 2 Shape
Double Angled
Hole Quantity
5
Edge Type
Continuous
End 1 Shape
Straight
Thickness (in)
1,772
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Borda Cortante Cat® auxilia no corte de muitos materiais, como solo, rochas, detritos ou vegetação. Ela oferece uma superfície afiada para penetrar de maneira eficiente o solo, empurrar e levantar materiais
Cat
Hole Spacing (in)
6,0
Width (in)
15,984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
40,154
End 2 Hole Offset (in)
1,969
End 1 Hole Offset (in)
2,185
Position
RH/LH Intmd
End 2 Shape
Double Angled
Hole Quantity
9
Edge Type
Continuous
End 1 Shape
Straight
Thickness (in)
2,362
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Borda Cortante Cat® auxilia no corte de muitos materiais, como solo, rochas, detritos ou vegetação. Ela oferece uma superfície afiada para penetrar de maneira eficiente o solo, empurrar e levantar materiais
Cat
Hole Spacing (in)
6,0
Width (in)
15,984
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
43,244
End 2 Hole Offset (in)
3,622
End 1 Hole Offset (in)
3,622
Position
RH/LH Intmd
End 2 Shape
Straight
Hole Quantity
9
Edge Type
Continuous
End 1 Shape
Straight
Thickness (in)
2,362
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Primeira Borda Cortante D8 de 28mm
Cat
Hole Spacing (in)
6,0
Width (in)
12,992
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
31,618
End 2 Hole Offset (in)
4,724
End 1 Hole Offset (in)
2,894
Position
RH/LH Intmd
End 2 Shape
Double Angled
Hole Quantity
5
Edge Type
Continuous
End 1 Shape
Straight
Thickness (in)
1,122
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Corte de Nível D3 18 mm
Cat
Lower Hole Pattern
3
End Bit Type
Level Cut
Width (in)
6,496
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
13,819
Position
LH
Lower Hole Spacing (in)
2,5
Thickness (in)
0,709
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
1 - 16 de 1200 resultados
1 - 16 de 1200 resultados