253-8677: Conj Pino-Mola
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    253-8677: Conj Pino-Mola

    Número de Peça : 253-8677
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    CONJUNTO DO PINO DE MOLA

    Descrição:
    A Mola do Conjunto do Pino é presa à base da Junta da Manilha.
    As peças de Fixação e Ferragens Cat® são projetadas para aplicações específicas com base em tamanho, resistência, carga de fixação e desempenho anterior. Essas são informações que outros fabricantes não têm. As peças são selecionadas para durar até o recondicionamento ou a vida útil da máquina. Embora possa parecer que fixadores e ferragens não fabricados pela Cat são adequados para a máquina, nenhuma outra empresa conhece o seu equipamento como nós.

    Atributos:
    • Os fixadores e ferragens Cat são fabricados com especificações precisas e são construídos para proporcionar durabilidade, confiabilidade e produtividade
    • Resistência e Qualidade – Os fixadores atendem às exigências ISO, ASTM, ASME e SAE ou as excedem
    • Revestimentos que atendem aos requisitos especiais para aplicações diferentes (conformidade RoHS)


    Aplicações:
    • Você pode confiar nos Fixadores e Ferragens Cat para ajudar a criar, manter ou fixar – para a maioria das aplicações de máquina e oficina em todo o mundo

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: aço
    • Observações: Diâmetro do Pino: 4,96
    • Revestimento: Zinco
    wheel-type loader
    994F 990H 992K

    skid steer loader
    216B 248B 267 268B 252B 242B 257B 247B 267B 216 287 232B 226 277 232 236B 226B 262 252 262B 236 228 246B 247 277B 246 287B 257 248 242

    wheel dozer
    854K 844H