117-1647: Mola
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    117-1647: Mola

    Número de Peça : 117-1647
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    MOLA DE COMPRESSÃO

    Descrição:
    As peças de molas Cat® são fornecidas em uma variedade de resistências e tamanhos para atender a aplicações específicas. Nossas molas são projetadas para fornecer o melhor desempenho em diversas aplicações, proporcionando taxa e carga ideais na montagem. Com testes internos e controle do histórico de desempenho para uso em aplicações específicas, você pode contar com as molas Cat para cargas de montagem consistentes, o que resulta em confiabilidade e funcionalidade superiores na sua máquina. As molas Cat são fabricadas com especificações precisas e são construídos para proporcionar durabilidade, confiabilidade e produtividade durante a vida útil da máquina. Confie nas Molas Cat para ajudá-lo a criar, manter ou reparar. Nenhuma outra empresa conhece o seu equipamento como nós – confie na Cat.
    Atributos:
    • As molas atendem ou excedem os padrões atuais e os graus de material.
    • Conformidade RoHS
    • Baseadas em desempenho
    Aplicação:
    • Aplicações de máquina e oficina

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: Aço
    • Diâmetro do Fio - C (pol): 1,14
    • Observações: Comprimento Maciço: 16,74, Comprimento Livre: 88,9, Comprimento Montado: 37,5, Comprimento de Carga Montado: 26,7, Bobinas Totais: 14,6, Coeficiente de Deformação NMM: 0,525
    • Revestimento: fosfato/óleo
    earthmoving compactor
    826K 836H 816K 816F 836K 836 826H 825H 816F II

    forest products
    TK380 TK370 TK381 HA870 533 TK371 HA771 543 HA871 HA770

    wheel-type loader
    966K 966M 966M XE 950M 993K 930H 962M 962K 980M 980K 982M 980L 950L 980H 988H 972K 950M Z 950K 924HZ 924H 928HZ 966L

    wheel dozer
    834G 814K 824H 834H