123-9624: MOLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    123-9624: MOLA

    Número de Peça : 123-9624
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Tipo de Mola: 0
    cold planer
    PM825 PM620 PM822 PM622 PM820

    wheel-type loader
    950M Z 966H 950 GC 980M 966M 962M 972M 982M 962H 986K 950L 972M XE 966M XE 950H 962M Z 962 972H 962L 950M 980L 972L 966L 986H

    generator
    WEG

    off-highway truck
    793D

    wheel dozer
    854K

    expanded mining products
    6015B

    track-type tractor
    D6R II 56H 7A D9T D7R D6R D7R II D8T 7U 57H D7R XR D7E D6H XR D6T 6A D9R 7S D6R III D7H D10T2 6SU 6S D7R LGP 6 D6H D6R XL D6H XL D6R STD 7SU 7 D7E LGP

    load, haul, dump
    R1700K