105-1866: Clipe
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    105-1866: Clipe

    Número de Peça : 105-1866
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Clipe

    Descrição:
    Os Clipes e Abraçadeiras Cat® não são os clipes e abraçadeiras prontamente disponíveis padrão. Os clipes e abraçadeiras Cat são outros ótimos produtos Construídos Para Fazer.
    Atributos:
    • Os Clipes e Abraçadeiras Cat são fabricados segundo especificações precisas e são construídos para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade
    • Resistência e Qualidade – Os Clipes e Abraçadeiras atendem às exigências ANSI, ASTM e DIN ou as excedem
    • Os Clipes, Abraçadeiras e fixadores Cat trabalham juntos como um sistema para oferecer máxima confiabilidade e segurança à nossa base de clientes.
    • Essa peça é perfeita para compor o estoque de sua pequena oficina e/ou veículos de serviço de campo.
    • Revestimentos que atendem aos requisitos especiais para aplicações diferentes (conformidade RoHS)

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Observações: Deslocamento do Fixador: 12, Fixador para Encaixe: M10 ou 3/8, Diâmetro de Fixação: 50,8, Espessura da Abraçadeira: 1,5, CL Abraçadeira CL Transferência: 39,5, Tipo de Isolamento: Revestido
    wheel-type loader
    962H 950K 950H 962K 994F 994 994D 994K 994H

    engine - generator set
    C2.2 XQ35 C3.4B

    off-highway truck
    793D 777G 785G

    track-type loader
    973D 973

    engine - industrial
    SPF343 C3.4

    motor grader
    140M 120M 12M

    skid steer loader
    239D3 226D 232D 226D3 249D 239D 239DR 249D3 232D3

    asphalt paver
    AP500F AP555F

    integrated toolcarrier
    IT62H

    pipelayer
    PL83 PL87 PL72

    marine products
    C32 3176B C-12 C12

    wheel tractor-scraper
    627G 631G 627H 637G

    track-type tractor
    D4K LGP D6R LGP D5K LGP D3K XL D6R D3K LGP D6R XL D5K XL D4K XL

    expanded mining products
    HRS1220

    manipulador telescópico
    TH406C TH357D TH314D TH306D TH336C TH414C TH514C TH407C TL642D TL1055D TH408D TH417D TH3510D TH337C TL1255D TH417C TL943D