484-1377: CONJ ABRAÇADEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    484-1377: CONJ ABRAÇADEIRA

    Número de Peça : 484-1377
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 0
    • Comprimento Total (pol): 0
    • Largura Total (pol): 0
    earthmoving compactor
    836K 825K 826K

    wheel-type loader
    988K XE 986K 988K

    engine - generator set
    C18 C15 C18 GEN SE

    petroleum products
    CX38-P892 C18 C15 CX38-P800

    off-highway truck
    772G OEM 770G 770G OEM 772G

    engine - industrial
    C18 C15

    articulated dump truck
    740B 735B

    road reclaimer
    RM500B

    cold planer
    PM620 PM820 PM825 PM622 PM822

    wheel dozer
    834K 824K

    pipelayer
    PL83 PL87

    excavator
    374F L 374F

    drill
    MD6200

    wheel tractor-scraper
    631K 637K

    track-type tractor
    D8T D9T

    load, haul, dump
    R2900