157-0687: Anel-Retenção
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    157-0687: Anel-Retenção

    Número de Peça : 157-0687
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anéis de Retenção

    Descrição:
    Os Anéis de retenção Cat® são instalados em sulcos usinados em alojamentos/diâmetros (internos) ou em eixos (externos) e são projetados para resistência e longevidade em diversas aplicações. Os anéis de retenção Cat são fabricados segundo especificações precisas e construídos para garantir durabilidade, confiabilidade e produtividade. Você pode contar com esse produto Construído Para Fazer para realizar seus trabalhos.

    Atributos:
    • Os anéis de retenção atendem às exigências ANSI, ASTM e DIN ou as excedem
    • Conformidade RoHS

    Aplicação:
    • Montado em um sulco de eixo ou alojamento para reter um componente ou conjunto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: anel de retenção de aço
    • Furos transversais: Não
    • Observações: Diâmetro Livre: 53,66, Parede Radial: 3,99, Altura do Terminal: 0, Largura do Sulco: 1,75, Diâmetro do Sulco: 53,2, Diâmetro do Alojamento: 50
    wheel-type loader
    938H

    integrated toolcarrier
    IT38H

    pipelayer
    PL83 PL87 583T

    track-type tractor
    D6T D6 D8T D8R II D8R