Filtros Hidráulicos e de Transmissão

1
Exiba preços e estoque locais e faça os pedidos on-line.
  • Produtos
  • Referência
{imgAlt}Os Filtros Hidráulicos e de Transmissão Cat® para equipamentos fora-de-estrada proporcionam excelente proteção ao componente. Foram projetados para aumentar a limpeza do óleo da transmissão e fluido hidráulico, atender aos intervalos de troca de óleo esperados e fornecer a melhor proteção disponível ao sistema da máquina. Como há diferenças entre os sistemas de Transmissão e Hidráulico, é extremamente importante que você utilize o filtro correto para cada sistema.

Embora pareça que os elementos will-fit possam realizar o trabalho, quem recomenda esse tipo de componente pode indicar um elemento que não otimizará seus equipamentos e poderá causar danos potencialmente significativos. Isso ocorre por haver algumas situações nas quais um filtro em particular pode ser usado em cada tipo de sistema – no entanto, esse não sempre o caso. Não arrisque danificar seu equipamento devido a um conselho impreciso ou escolha incorreta de uma peça.

FILTROS HIDRÁULICOS CAT
A redução de contaminação é fundamental para prolongar a vida útil de um componente hidráulico e do trem de força. Como o uso do Filtro Cat correto é essencial para minimizar o dano de abrasivos ao componente, nós oferecemos as seguintes opções:
• Filtros de Eficiência Padrão são projetados para manter a limpeza do sistema em aplicações gerais e de exigência leve.
• Os Filtros de Eficiência Avançada garantem a maior proteção contra contaminação e abrasivos ao impedi-los de desgastar componentes no sistema hidráulico de alta pressão. São uma proteção aprimorada contra desgaste acelerado em condições moderadas a severas.
• Os Filtros de Eficiência Ultra-alta (UHE, Ultra High Efficiency) fornece retenção aprimorada contra contaminação sem prejudicar a capacidade. Os meios sintéticos superfinos do filtro removem uma proporção maior de partículas fina para controle máximo de contaminação em aplicações moderadas e severas.
• Os Filtros UHE Resistentes a Fogo incluem as mesmas características dos filtros UHE, mas contêm também meios que lidam com o fluido hidráulico resistente a fogo de modo a decompor a celulose comum ou meios sintéticos.

FILTROS DE TRANSMISSÃO CAT
Os Filtros de Transmissão são projetados para diminuir a passagem na partida a frio ao mesmo que em que mantêm níveis adequados de limpeza. Estão equipados meios sintéticos desenvolvidos para garantir o nível elevado de desempenho de filtragem e reduzir a queda da pressão nesses meios.

A Caterpillar projeta a melhor proteção em todos os Filtros Cat, resultando em maior eficiência de filtragem, vida útil maior para sistema, confiabilidade superior e produtividade aprimorada da máquina.

Somente a Caterpillar sabe qual filtro é adequado para cada aplicação e máquina que construiu. Desse modo, oferecemos sempre o elemento correto para aumentar a limpeza do sistema, o desempenho da máquina e o tempo de atividade dos equipamentos. Mude para Filtros Cat hoje ao conversar com seu revendedor Caterpillar local ou buscar o seu número de peça will-fit em catfiltercrossreference.com.