0R-1489: Grupo de Cartucho-Bomba da Palheta
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0R-1489: Grupo de Cartucho-Bomba da Palheta

    Número de Peça : 0R-1489
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Grupo de Cartucho da Bomba de Palheta Remanufaturado

    Descrição:
    Um Cartucho de Palheta Remanufaturado contém palhetas montadas em um rotor que gira na cavidade de um corpo da bomba para pressurizar e fornecer fluido hidráulico.

    Atributos:
    Os Cartuchos de Palheta Remanufaturados Cat® foram projetados para oferecer uma vazão de fluido hidráulico para o sistema hidráulico de uma máquina. Esses cartuchos de palheta são remanufaturados segundo as mesmas especificações funcionais dos novos. Esses cartuchos remanufaturados servem bem na intercambialidade rápida para um tempo de inatividade reduzido.

    Aplicação Recomendada:
    Os Cartuchos de Palheta Remanufaturados Cat são usados em diversas aplicações nas quais é necessário um fluxo de fluido hidráulico com baixo ruído e serviço fácil.

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 4
    • Comprimento (pol): 4,4
    track-type tractor
    9S D10N D10R 10 9 59L D9L 10U 9U 10SU 9C 59 58L 59N