170-0493: KIT DE SELO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    170-0493: KIT DE SELO

    Número de Peça : 170-0493
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Kit de Selo do Acumulador

    Descrição:
    Um kit de selo é usado para substituir selos desgastados ou com falha em um acumulador.

    Atributos:
    Selos de Acumulador Cat® contêm selos específicos de aplicação necessários para restaurar a operação do acumulador.

    ADVERTÊNCIA: consulte o revendedor para saber os procedimentos indicados para aliviar a pressão no sistema do acumulador antes da manutenção do acumulador. Deixar de fazer isso pode resultar em ferimentos ou morte.

    Aplicação Recomendada:
    Kits de Selos de Acumulador Cat são específicos da aplicação e contêm todos os selos necessários, anéis encosto e anéis retentores para assegurar a mesma função de um acumulador novo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,8
    • Comprimento (pol): 4,5
    earthmoving compactor
    826K 836K 836G 825K 836H 825H 826G 825G II 826H 826G II 825G

    motor grader
    140M 120L 140H 120H 120M 140 140M 2 160M 120H NA 12M 2 160K 14M3 140M 3 120 160M 2 18M3 135H 24M 140K 163H NA 120M 2 140M 3 AWD 130G 140 GC 12H NA 12M 3 12M 160M 3 12K 120H ES 16M 160M 3 AWD 14H 16M3 160H 160G 140H NA 12M 3 AWD 14G 12H ES 16H NA 135H NA 16G 24 140K 2 160H NA 14M-3 140H ES 140G 12H 143H 24H 14H NA 14L 160H ES 12G 163H 16H 14M

    forest products
    2570D 2470C 553C 563C 586C 2670C 573C 573D 2570C 2864C 563D 2670D

    wheel-type loader
    980H 930G 992G 986H 988H 938G II 928HZ 924G 990H 990K 994K 988G 930H 924GZ 928G 992K 980G II 938H 990 II 986K 980K HLG 988K 988K XE 938F 938G 980G 980K

    wheel dozer
    834K 854G 824G 834G 834H 844K 824H 854K 824G II 844H 824K

    off-highway truck
    775G 773GC 777G 772G OEM 776C 770G 772G 777C 776D 777D 773G OEM 775G OEM 773G LRC 795F AC 773G 775G LRC 770G OEM

    underground articulated truck
    AD45B AD55 AD30 AD60

    pipelayer
    589 572R II

    integrated toolcarrier
    IT28G IT38G IT12B IT38G II IT38H IT38F

    excavator
    5130B 5110B

    wheel tractor-scraper
    613G

    articulated dump truck
    740 730C 735 740C 735C 735B 745C 725C 740B

    load, haul, dump
    R1700G R1300 R1300G R3000H R1300G II