170-0494: Kit-Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    170-0494: Kit-Selo

    Número de Peça : 170-0494
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Kit de Selo do Acumulador

    Descrição:
    Um kit de selo é usado para substituir selos desgastados ou com falha em um acumulador.

    Atributos:
    Selos de Acumulador Cat® contêm selos específicos de aplicação necessários para restaurar a operação do acumulador.

    ADVERTÊNCIA: consulte o revendedor para saber os procedimentos indicados para aliviar a pressão no sistema do acumulador antes da manutenção do acumulador. Deixar de fazer isso pode resultar em ferimentos ou morte.

    Aplicação Recomendada:
    Kits de Selos de Acumulador Cat são específicos da aplicação e contêm todos os selos necessários, anéis encosto e anéis retentores para assegurar a mesma função de um acumulador novo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 1,3
    • Comprimento (pol): 6
    motor grader
    24M 140 GC 120 140K 24H 140K 2 160K 12K 120L

    wheel-type loader
    962G II 950F II 990 II 966G 950G II 988K 972H 950G 980G 966H 962G 950H 962H 994F 972G 966G II 980G II 980H 966F II 972G II 960F 994H 988K XE 994D 992G 990H 970F 988F II 993K

    off-highway truck
    789D 773F 797 777G 772 775F 770 793F 777F 795F AC 795F XQ

    wheel dozer
    844 844H

    underground articulated truck
    AD60 AD55 AD55B AD22

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62G II IT62H

    articulated dump truck
    740 740B 730C 745C 725C 730 735 735C D250E II 725 735 OEM 745 735B 740C D400E II D300E II D350E II

    load, haul, dump
    R2900G R2900 R3000H R1700G R1600G R1700K R1600H