422-7715: MANGUEIRA-TURBO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    422-7715: MANGUEIRA-TURBO

    Número de Peça : 422-7715
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 0
    • Largura (pol): 0
    earthmoving compactor
    815K 816K

    motor grader
    120 120L

    wheel-type loader
    950M 930K 924K 962M 962 962L 950L 938K

    wheeled excavator
    M322D2 MH M320D2 M324D2 MH M322D2

    paving compactor
    CS74B CP76B CS56B CP56B CS68B CS79B CP74B CS78B CP68B

    wheel-type skidder
    555D 535D 525D 545D

    wheel dozer
    814K

    asphalt paver
    AP655F L AP655F AP-1055F AP600F

    excavator
    323D2 L 326D2 330D2 329D2 L 330 320D2 FM 320 329D2 330D2 L 323D2 323 326D2 L 336 GC 330 GC

    engine - industrial
    C7.1