493-6920: Conjunto da Tubulação
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    493-6920: Conjunto da Tubulação

    Número de Peça : 493-6920
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto da Tubulação para Transporte de Fluido

    Descrição:
    Os Conjuntos da Tubulação Cat® são feitos com base nos mais altos padrões de qualidade e confiabilidade. Estes conjuntos da tubulação rígidos (também chamados de tubos) são projetados para conduzir líquidos ou gases e foram projetados de forma precisa para cada aplicação exclusiva. Cada Conjunto da Tubulação Cat® utiliza processos e materiais superiores, fabricados especificamente para suportar os requisitos de fluxo e pressão da aplicação, o que garantirá vida útil longa e funcionamento adequado da máquina.

    Projetados com uma aplicação específica em mente, cada Conjunto da Tubulação Cat® é projetado e fabricado com tolerâncias exatas para garantir o alinhamento adequado com os sistemas existentes em sua máquina Cat®.

    Atributos:
    • Transporte de fluido
    • Projetado para suportar a pressão de trabalho específica da aplicação
    • Reposição direta do OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de Equipamento Original)

    Aplicação recomendada:
    Os Conjuntos da Tubulação Cat® são projetados apenas para uma aplicação específica. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o Revendedor Cat® local para obter mais informações.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: Aço
    • Diâmetro Externo (pol): 1,25
    wheel-type loader
    966H 980K 972H 980M 980K HLG 982M 980F 980C 980L

    engine - generator set
    XQ425 C13 C13 XQ350 C13 XQ375 C13GENSET

    engine - truck
    C13 C11

    petroleum products
    CX31-C13I TH35-C11I C13 CX31-P600 CX31-C11I TH35-E81 TH35-C13I

    engine - industrial
    C13 C11 C13B

    articulated dump truck
    735 730C 730C2 EJ 725 730 730C2

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    14M 14M-3 18M3 14M3 16M3 16M

    forest products
    345C

    wheeled excavator
    W345C MH

    underground articulated truck
    AD22

    excavator
    349E L 345D L 349F L 349E L HVG 345C 352F-VG 352F 352F OEM 349D L 349F 352 349E L VG 349 349D2 349D2 L 349F LXE 349E 345C MH 352FMHPU 352F XE VG 345C L 349D

    wheel tractor-scraper
    623H 623K 621H 627H 621K 627K LRC 627K 621K OEM 623K LRC

    track-type tractor
    D8N

    expanded mining products
    MD5150C MD5125

    load, haul, dump
    R1600G R1700G R1700K R1600H