163-1880: Lâmpada Azul
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    163-1880: Lâmpada Azul

    Número de Peça : 163-1880
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Lâmpada Azul Cat® (LED) (24V)

    Descrição:
    As luzes de trabalho Cat ajudam a transformar a noite em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores. As lâmpadas Cat indicam sinal azul para o operador enquanto o farol é ligado no modo de farol alto.

    Atributos:
    • As luzes Cat Premium são projetadas para atender aos níveis exigentes de vibração de máquinas grandes e pequenas
    • As luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas da sua frota e podem ser adaptadas para máquinas mais antigas
    • 24 volts
    • Bulbo azul T-3 1/4 W-2
    • Base da cunha
    • Iluminação econômica
    • Melhora a visibilidade
    • Manutenção fácil
    • O design da lâmpada LED prolonga a vida útil do sistema da lâmpada

    Aplicações:
    Muito utilizado nas linhas de produtos Cat onde quer que a iluminação confiável seja essencial. Projetado para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 1,04
    • Cor Padrão: Azul
    • Diâmetro (pol): 0,42
    • Tipo de Luz: LED
    off-highway truck
    773D 793C 776D 777D 793D 784C 785D MT4400D AC 769D 789B 789D 794 AC 785C 789 771D 775D 773E 789C 797B 785 797 798 AC 796 AC 775E 69D 785B

    underground articulated truck
    AD55

    oem solutions
    CAT WDS