163-6508: Lâmp-Branca
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    163-6508: Lâmp-Branca

    Número de Peça : 163-6508
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Lâmpada Branca Cat® (LED) (24V)

    Descrição:
    As luzes de trabalho Cat ajudam a transformar a noite em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores. A lâmpada Cat indica um sinal branco para o operador, que é usado no console do operador de equipamentos reforçados.

    Atributos:
    • As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    • Essas luzes são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas
    • 24 volts
    • Lâmpada branca
    • Bulbo T-3 1/4 W-2
    • Base cunha
    • Energia eficiente
    • Melhora a visibilidade
    • Fácil manutenção
    • O design das lâmpadas LED aumenta a vida útil do sistema de lâmpadas

    Aplicações:
    Muito usadas nas linhas de produtos Cat sempre que a iluminação confiável seja essencial. Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 0,93
    • Cor Padrão: Branco
    • Diâmetro (pol): 0,41
    • Tipo de Luz: LED
    motor grader
    140G

    wheel-type loader
    938H 928G 924G 938G

    generator
    SR4

    engine - generator set
    C13 XQ350 C15 3456 3306B 3304B C13 XQ375 PM3456 C9 XQ425

    paving compactor
    CS-573E CP-433E CS-663E CS-74 CS-433E CP-64 CS-563E CS-54B CS-56 CS-76 CS-64 CS-423E CP-74 CP-573E CS-54 CS-44 CP-54B CS-533E CP-54 CP-533E CP-44 CP-663E CP-563E CS-64B CS-583E CP-76 CS-323C CP-56 CP-323C CS-683E

    off-highway truck
    777D 793D 771D 772 775D 769D 785C 773E 789D 793C 773D 785 784C 777E 777B 773GC 776D 775E 797 785D 785B 789 770 793B 789C 797B 69D 789B

    underground articulated truck
    AD55 AD45B AD60 AD30 AD55B

    integrated toolcarrier
    IT28G IT38G

    track-type tractor
    D7G2 D6R III D7R II D6G2 XL D6G2 LGP

    oem solutions
    CAT WDS