170-8966: Lâmpada
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    170-8966: Lâmpada

    Número de Peça : 170-8966
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Bulbo Cat® (H3) (24 V) (70 W)

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores. As lâmpadas Cat fornecem excelente visibilidade durante condições de pouca luz.

    Atributos:
    • As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    • Essas luzes são adaptáveis a outras máquinas em sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas
    • Mais econômicas
    • Melhora a visibilidade na luz do dia
    • Fácil instalação
    • Alta duração
    • Lâmpada halógena H3

    Aplicações:
    Muito usadas nas linhas de produtos Cat sempre que dispositivos de iluminação confiáveis forem essenciais. Projetadas para uso em condições extremamente difíceis. Normalmente usadas em lâmpadas de holofote.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 1
    • Comprimento Total (pol): 1,62
    • Largura Total (pol): 1,3
    • Potência em Watts (watts): 70
    wheel-type loader
    966G 950G 950F 960F 938G 980G 962G 972G 924F 970F 938F 966F

    track-type tractor
    D5M D6M D5H D6H XR D7H D6H D6H II