5D-0284: Lâmpada em Miniatura
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    5D-0284: Lâmpada em Miniatura

    Número de Peça : 5D-0284
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Lâmpada em Miniatura Cat® (12 V)

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 1,09
    • Cor Padrão: Transparente
    • Diâmetro (pol): 0,59
    • Número ANSI: 1.895
    • Tensão (volts): 12
    • Tensão Nominal (volts): 24
    • Tipo de Luz: Halógena
    motor grader
    16

    off-highway truck
    769 769B

    engine - industrial
    3208

    marine products
    D342C 3408 3512 D399 3406 D343 3304 3508 D398B D346 D330C D379B D353E 3306 3408B 3304B D379A D333C 3516 D348 D353C D353D 3306B D398A D349 3208 3412 D342

    wheel tractor-scraper
    641 651 621

    track-type tractor
    D4G D5G D3G