158-0252: Bisel
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    158-0252: Bisel

    Número de Peça : 158-0252
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Bisel Cat®

    Descrição:
    Os biséis Cat são usados para impedir danos físicos às lentes das lâmpadas na máquina Cat.

    Atributos:
    • O design à prova de choque e vibração aumenta a durabilidade da lâmpada
    • Capaz de suportar danos
    • À prova d'água
    • Fácil instalação

    Aplicações:
    Muito usado nas linhas de produtos Cat sempre que acessórios de iluminação confiáveis são essenciais.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 5,66
    • Descrição do Material: Borracha
    • Espessura (pol): 2,21
    • Largura (pol): 5,66
    earthmoving compactor
    836H 826H 825G II 815F II 825G 815F 825H 836G 826G II 816F 826G 816F II

    wheel-type loader
    950G 988F II 990H 980G 924F 988G 992G 992K 990 II 994D 966G 993K 994F 960F 990 988H 992D

    engine - generator set
    3508B 3516 3516B 3508 PM3508 PM3516 PM3512 PM3412 3512B

    wheel-type skidder
    518C 528B 530B

    off-highway truck
    769D 785C 775F 775D 775E 777D 795F XQ 794 AC 773D 769C 773E 773F 773B 771C MT4400D AC 777F 789D 776D 793F AC 785D 775B 771D 789C 793F XQ 785B 793C 789B 795F AC 784B 784C 797F 793D 793F CMD 793B 793F OEM 797B 797 793F 69D

    track-type loader
    963C 963B 973C 953C 973

    articulated dump truck
    D350E II D250E II D400E II D300E D400E D250E D300E II D350E

    cold planer
    PM-565 PM-201 PR-1000 PR-1000C

    motor grader
    120H NA 16M 160H ES 12H NA 12H 14H 24M 143H 120H 160H 140H 135H 12H ES 16H NA 16M3 24 140H NA 24H 163H NA 120H ES 14H NA 163H 18M3 160H NA 140H ES 16H 135H NA

    paving compactor
    CS-583E CP-433E CP-563D CS-563C CP-533E CS-663E CS-423E CS-563D CP-573E CB-434C CB-534C CS-533E CP-663E CS-433C CS-433E CS-683E CS-533D CS-531D PS-150C CS-431C CS-563E CP-433C CP-563E CS-573E PS-150B CP-563C CP-533D CS-583D CS-323C CS-573D PS-360C CS-583C CB-535B CS-573C CP-323C

    track-type skidder
    D5HTSK II D4HTSK III

    wheel dozer
    854G 824G 814F 834G 844 854K 814F II 834H 824G II 824H 844H

    asphalt paver
    AP-1055D BG-2455D BG-260D AP-655C AP-1000D AP-650B BG-2255C BG-230D BG-225C AP-800D

    underground articulated truck
    AD30 AD45B AD55 AD60 AD55B

    integrated toolcarrier
    IT24F IT12B IT28F

    excavator
    320D LRR 5110B 320C 375-A L 375-A 5230B 320D RR 345B II 5230 385B 5130 5130B

    pipelayer
    587R 572R 587T 572R II 583R 583T 561M

    wheel tractor-scraper
    631G 637G 623F 621G 623E 657G 637E 631E 627G 637D 615C 613C II 621F 657E 615C II 611 631D 633E 613G 651E 623G 633E II 627F 633D 613C 639D

    expanded mining products
    6015B

    track-type tractor
    D6R II D7R II D9R D11T D6R III D11R D7E D5M D8T D7R D6R D6T D4H III D8R II D10N D9T D4H D8R D6H XL D10R D6H D5H XL D6M D4H XL D6H XR D10T D8N D7E LGP D6E SR D10T2 D6G SR D11N D5E D4E SR

    load, haul, dump
    R1600G R1700G R3000H R1600H R2900G R1300G II

    oem solutions
    CAT WDS