418-1361: Suporte-Lâmpada
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    418-1361: Suporte-Lâmpada

    Número de Peça : 418-1361
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Suporte de Lâmpada Cat® (Farol de Advertência)

    Descrição:
    Os suportes de lâmpada Cat são projetados para fornecer uma plataforma de montagem para o farol de advertência no equipamento para serviços pesados. O suporte sustenta o farol de advertência de forma segura, para suportar um alto amortecimento e vibração.

    Atributos:
    • Suporte de lâmpada do farol de advertência de aço durável
    • Vida útil de serviço prolongada
    • Suporta força rotacional excessiva
    • Resistência a amortecimento e vibração
    • Fácil instalação
    • Robusto e durável

    Aplicações:
    Amplamente usados nas linhas de produtos Cat sempre que uma iluminação confiável é essencial. A qualidade que você espera para o seu equipamento.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 6,42
    • Comprimento (pol): 10,59
    • Descrição do Material: Aço
    • Largura (pol): 9,19
    cold planer
    PM313 PM820 PM825 PM620 PM822 PM312 PM622 PM310

    generator
    WEG

    articulated dump truck
    745 740